It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombagem e tratamento de lamas

Índice elevado de sólidos orgânicos em processos de estação de tratamento

À medida que as estações de tratamento de água residual se tornam maiores e mais sofisticadas, aumenta também a necessidade de tratar grandes quantidades de lamas, uma operação complexa e dispendiosa. As bombas bombeiam grandes concentrações de sólidos e devem funcionar de forma ininterrupta, com elevada fiabilidade e eficiência energética. A Flygt possui experiência comprovada e equipamentos para oferecer soluções fiáveis e eficientes para o tratamento de lamas no processo de tratamento de água residual.

A bombagem de lamas secundária faz parte do processo de estação de tratamento. Inclui lamas ativadas de retorno (RAS), bombeadas continuamente de volta para o depósito de tratamento biológico como parte do processo de tratamento e lamas ativadas de resíduos (WAS), ou seja, o excesso de lamas depositadas que é bombeado para o processo de tratamento de lamas.

A secagem é tipicamente o último passo antes da eliminação de lamas do tratamento secundário e de fontes externas. O volume de lamas é reduzido através da remoção do índice de água para criar uma massa mais grossa e mais fácil de processar. A secagem também pode permitir reduzir os custos de tratamento e minimizar os lixiviados e os odores em aterros sanitários.

Após a secagem, os conteúdos sólidos secos são significativamente mais elevados. Isto pode provocar perdas de energia elevadas no transporte de lamas para eliminação ou tratamento posterior. As lamas engrossadas têm de ser bombeadas para jusante, diretamente para eliminação ou para a recolha de lamas. 

Entender os seus desafios

  • O tratamento de concentrações pesadas de lamas é um processo complexo
  • Capacidade de tratar lamas pesadas com concentração elevada de sólidos (frequentemente, até 8-10%)
  • Operação contínua de serviço
  • Manter a eficiência elevada da bomba

 

Água residual > Tratamento de lamas Bombagem de lamas