It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Meteorologia/Tempo

Soluções de monitorização meteorológica para locais remotos e condições adversas

A Xylem concebe, fabrica e desenvolve instrumentação de precisão para medições meteorológicas e atmosféricas. Desde boias de monitorização ambiental, telemetria sem fios, sensores meteorológicos, qualidade da água, sensores de velocidade da água até visualização e armazenamento de dados com base na web, a Xylem pode ajudar.  As nossas capacidades de integração podem fornecer soluções de sistema completo, tais como estações meteorológicas independentes, sistemas terrestres de monitorização meteorológica, sistemas de tráfego de embarcações para condições meteorológicas marítimas e sistemas Met para ancoradouros e portos.

Os dados meteorológicos permitem uma preparação adequada para ajudar a controlar os efeitos que o tempo pode ter na população e no ambiente. Estes dados deverão ser precisos e o equipamento deverá ser capaz de suportar as condições mais adversas. Temos capacidade para cumprir ambos os requisitos.

Quais são os parâmetros mais comuns que medimos em relação às condições meteorológicas?

Pressão atmosférica
Os sensores de pressão atmosférica medem as mudanças na pressão atmosférica, indicando o movimento das frentes meteorológicas.

Radiação solar
A radiação solar é a energia radiante emitida pelo sol. A radiação solar impulsiona a circulação atmosférica e é responsável por quase toda a energia disponível para a Terra.

Velocidade/direção do vento
A velocidade e a direção do vento são determinadas pelos gradientes de pressão atmosférica ou pelas regiões entre as frentes meteorológicas, à medida que o ar se desloca na direção de um sistema de baixa pressão. Quanto mais acentuado for o gradiente, mais forte é o vento.

Humidade relativa
O conteúdo de humidade do ar é tipicamente descrito por uma medição de humidade relativa. A humidade relativa é a razão entre o conteúdo de vapor de água no ar e a maior concentração possível de vapor de água que o ar pode conter.

Temperatura
A temperatura do ar é medida para inúmeras aplicações. A temperatura é afetada pela radiação solar, latitude, movimento das massas de ar e corpos de água ou terra próximos.

 

Quer seja uma solução para suportar uma gama completa de instrumentação para monitorização independente ou uma solução simples de meteorologia/condições climatéricas, a nossa experiência garante uma monitorização fiável a longo prazo em qualquer tipo de ambiente.