It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nuclear

Bombear água para estações industriais e municipais

Muitas indústrias e instalações municipais requerem um grande influxo de água para os seus processos. As estações de entrada de água que controlas os influxos para as fábricas devem manter os processos a funcionar. Pelo facto de a água ser necessária para a operação, a fiabilidade e a elevada eficiência da bomba são essenciais. As estações de entrada são utilizadas em aplicações como as seguintes:

  • Centrais elétricas que requerem influxo de água para arrefecimento e condensação
  • Entradas de água para estações de tratamento de água para a produção de água potável
  • Água de arrefecimento para processos industriais
  • Água de processo geral
  • Água de lavagem

A água utilizada no processo pode ser água doce ou água do mar, dependendo da origem e das necessidades do processo. A água de mar coloca requisitos diferentes nas bombas devido ao conteúdo de sal. Por isso, são essenciais soluções especialmente concebidas para trabalho com água do mar.

Entender os seus desafios

  • São frequentemente necessários fluxos elevados
  • A fiabilidade e redundância são importantes, já que uma falha da bomba pode colocar em risco as operações
  • Operações contínuas
  • Eficiência energética
Products Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Uma gama premium de produtos e soluções para movimentar e tratar água e águas residuais.

Godwin logo
Godwin

Uma abrangente linha de bombas de autoescorvamento totalmente automáticas utilizadas em ap

wedeco logo
Wedeco

Tecnologias de tratamento de água e água residual fiáveis e amigas do ambiente.