It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?
Para a proteção da vida e da propriedade. Em qualquer sistema de supressão de incêndio, independentemente de se tratar de um sistema de irrigação automático ou de um sistema de tubos base, os produtos confiáveis são uma necessidade. A longa experiência da Xylem nesta área originou a criação de uma abrangente gama de bombas de incêndio e de conjuntos integrados concebidos e testados para cumprir os requisitos mais exigentes de um edifício.
Conjuntos integrados de bombas de incêndio
Conjuntos de bombas de incêndio prontos a instalar, em conformidade com as normas UL, FM ou EN12845. Os conjuntos de impulsionadores são fabricados utilizando bombas centrífugas de sucção pela extremidade, de caixa dividida ou multifases em ferro fundido ou aço inoxidável, dependendo dos requisitos relacionados com a cabeça e o fluxo.
A conceção modular do conjunto da bomba de incêndio mantém a instalação simples e fácil e possibilita que cada módulo do conjunto de incêndio seja personalizado para estar em conformidade com os requisitos específicos dos sistemas de incêndios. Podem ser selecionados motores elétricos ou a diesel para cada módulo, ajudando assim o utilizador final a obter a configuração correta e garantindo os mais altos níveis de segurança e de fiabilidade.
Bombas
Bombas de sucção pela extremidade, de caixa dividida, multifases e de turbina vertical, quer sejam UL ou FM, listadas ou aprovadas para serem integradas em conjuntos de bombas de incêndio em conformidade com a norma EN12845.
All fields required.