It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Sistemas de recolha de biogás e gestão de estrume

Tornar o custo eficiente da produção de energia alternativa em comercial

As operações de pecuária há muito que enfrentam desafios relacionados com a gestão da água de processo e o estrume. Há muitos anos que a indústria da agricultura tem-se centralizado no controlo de odores e na proteção da qualidade ambiental, mas a conscientização da contribuição a agroindústria para o efeito de estufa e alterações climáticas levou a novos desenvolvimentos para reduzir a emissão de metano. A Agência de proteção ambiental (EPA) estima que só nos EUA o estrume da pecuária emita cerca de 2 milhões de toneladas de metano representando, aproximadamente, 8% das emissões de metano antropogénico nos EUA. Para reduzir a emissão dos gases estufa, muitos governos nacionais, regionais, estatais e locais nos EUA, América do Sul, China e Europa desenvolveram regulamentações e incentivos para promoverem o desenvolvimento de instalações de biogás.

A digestão anaeróbica e os sistemas de recuperação de biogás oferecem múltiplos benefícios para além do controlo do odor, recuperação de metano e produção de energia utilizável. O efluente estabilizado tem melhorado o valor como fertilizador relativamente ao estrume não tratado devido à maior disponibilidade de nutrientes, particularmente do azoto. Os sólidos produzidos têm valor como adubação de solos, terra para vasos ou compostos.
Os sistemas de recuperação de biogás consistem de um digestor anaeróbico e de um sistema de recolha de biogás. Também pode incluir um sistema de combustão para queimar o biogás no local para produzir calor, eletricidade ou água quente. O conteúdo de metano no biogás pode variar de 50 a 80&, tornando o biogás num combustível de queima limpo. Para a maioria dos produtores de pecuária, o biogás no local utiliza deslocamentos que a outra energia usa, baixando os custos de operação. Outros grandes produtores de escala estão a vender a energia, através da ligação a uma rede de gás natural ou gerando eletricidade para ligação à rede elétrica.

As bombas e os misturadores Xylem baixam os custos e aumentam a fiabilidade

A mistura do digestor mantém a homogeneidade do fluido, distribui uniformemente as bactérias, mantém as condições de temperatura uniformes e evita a formação de camadas térmicas e de densidade para maximizar a produção de biogás. As condições no interior de um fermentador ou digestor anaeróbico são difíceis. Os misturadores submersíveis Flygt são robustos, construídos para resistirem aos ambientes difíceis e proporcionam anos de assistência fiável com os menores custos do ciclo de vida possíveis.

Os misturadores de baixa velocidade Flygt da Xylem são essencialmente adequados para condições do digestor, combinando diâmetros grandes com velocidades baixas para gerarem um impulso máximo com um consumo mínimo de energia. Com vários modelos disponíveis, os engenheiros hidráulicos da Xylem podem personalizar um sistema para as propriedades do material (percentagem de sólidos) e para o tamanho e forma do tanque, para garantir uma mistura completa, efetiva e eficiente do ponto de vista energético.

A Xylem também tem misturadores e sistemas de bombagem Flygt para outras etapas da gestão de estrume. Desde a transferência de estrumes dos estábulos para as unidades de armazenamento, ou tanques de armazenamento final da mistura, ou bombeando para camiões de aplicação, a Xylem tem uma bomba ou um misturador fiável que satisfará os requisitos do sistema.
Desde o estábulo ou viveiro, até ao digestor para armazenamento no campo, as bombas e misturadores Flygt da Xylem ajudam os produtores de pecuária a geriram o estrume com segurança e com custo efetivo. Proteção do ambiente, redução dos custos de operação, simplificação da gestão do estrume – é a diferença da Xylem.