It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluções de Flotação por Ar Dissolvido

Soluções de Flotação por Ar Dissolvido de uma Única Fonte

A Flotação por Ar Dissolvido (DAF) é um processo físico e químico comprovado e confiável para o tratamento de águas residuais industriais e municipais. 

Os sistemas de DAF Xylem RT Rental são projetados especificamente para remover de forma eficiente os Sólidos Suspensos Totais (SST), a Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) e as Gorduras, Óleos e Graxas (FOG) de correntes de águas residuais. Estes sistemas oferecem uma solução eficaz para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Espessamento de biossólidos
  • Recuperação de produtos de águas residuais
  • Tratamento de águas residuais industriais para atender aos limites de descarga do local
  • Polimento de efluentes de tratamento biológico (remoção de algas e fósforo)
  • Pré-tratamento para reduzir a carga nos sistemas de tratamento biológico a montante
  • Clarificação de biossólidos a jusante de tratamento aeróbico e anaeróbico
  • Remoção de gorduras, óleos e graxas (FOG)
  • Tratamento temporário de biossólidos durante as épocas de colheita
  • Remoção de metais e finos
  • Recuperação de proteínas de águas residuais de matadouros

Testes Piloto e Resposta Rápida 

Os sistemas DAF da Xylem podem servir como pilotos para determinar especificações permanentes, e oferecemos implantação rápida, no local, através de contratos de aluguel ou de curto prazo quando necessário.

Por que Escolher as Soluções de Aluguel Xylem 

  • Implantação Rápida: Sistemas pré-montados, skid ou em contêineres garantem uma configuração rápida, com suporte nacional 24/7 para resposta rápida.

  • Suporte Especializado: Sistemas personalizados apoiados por engenheiros de serviço dedicados e treinados para máxima eficiência.

  • Desempenho Confiável: Como fornecedor OEM de todos os nossos ativos de aluguel, nosso equipamento é projetado para segurança e confiabilidade ideais.

É isso que chamamos de aluguel de nível superior!

;