It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gama GRL

As bombas de came rotativo de deslocamento positivo da Goodwin estão disponíveis nos modelos de 6, 8 e 12 polegadas. Estas bombas oferecem a melhor longevidade e desempenho em ambientes de bombagem minimamente abrasivos.

• Vibração da velocidade de rotação reduzida, aumentando as capacidades de velocidade durante o funcionamento e diminuindo o desgaste vibracional nos equipamentos a jusante

• Corpo de bomba em aço para uso prolongado

• Disponível com acionamento a diesel ou elétrico

• Capacidade máx. 325 – 3.175 gpm

• Içamento de sucção: 29 ft

• Tratamento de ar máx.: 45 – 425 cfm

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search