It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fabricação personalizada

OBTENHA A BOMBA CERTA PARA O SEU TRABALHO

O processo de fabricação flexível da Xylem permite um rápido retorno do investimento do equipamento, concebido e construído de acordo com as suas especificações. Os nossos engenheiros asseguram-lhe que tem o equipamento certo para o seu trabalho e que utiliza as ferramentas mas atuais para conceber e fabricar tudo, desde novos modelos de bombas até sistemas de bombas de grande escala ou altamente complexas.

Oferecemos as seguintes opções, e muito mais. Se não encontrar o que procura, por favor pergunte!

Bombas personalizadas para as suas aplicações:

  • Pode adquirir bombas de outros fabricantes e acoplá-las a motores a diesel ou motores elétricos
  • Bombas centrífugas pequenas de aspiração axial
  • Bombas de deslocamento positivo (bombas de pistão duplex e triplex / bombas de palhetas deslizantes / bombas de came rotativo)
  • Bombas grandes de multietapas e de alta pressão

Controladores:

  • Os motores elétricos TEFC são padrão, mas também estão disponíveis motores para trabalhos químicos e motores à prova de explosão
  • Motores elétricos disponíveis em 460 volts, 575 volts e 4.160 volts
  • Variedade de fabricantes de motores a diesel, incluindo a John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu e Volvo
  • Motores a diesel, gás natural ou propano líquido

Patins/Reboques:

  • Tanques de combustível maiores nas bases do patim
  • Patins personalizados para trabalhos árduos para aplicações em minas (concebidos para serem movidos com um controlo de patim)
  • Reboques disponíveis com suportes de mangueiras, cestos e caixas de ferramentas
  • Coletores e válvulas montados no reboque

Armários silenciados criticamente:

  • Luzes de trabalho no exterior e/ou interior do armário
  • Inversor de CA/CC
  • Recetáculos de GFCI
  • Luzes estroboscópicas para operação

Pintura personalizada:

  • Cores para combinar no ambiente (unidades DBS em bronze ou verde)
  • Cores para corresponderem aos seus outros equipamentos

Equipamento elétrico:

  • VFDs personalizados
  • Controladores de arranque suave
  • PLCs

Coletores, cubas de filtros e rampas de estrada

A nossa ampla gama de equipamento de bombagem da Godwin e Flygt combinado com uma ampla experiência de aplicações significa que obtém a solução certa para os seus requisitos específicos.