It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estações de bombagem personalizadas

Quando os nossos designs de estações de bombagem padrão não são apropriados para as condições do seu local, podemos ajudar a conceber uma estação de bombagem personalizada com base nos requisitos do projeto. Os nossos conhecimentos em engenharia e a nossa vasta experiência contribuem para designs de estações de bombagem que, em conjunto com as bombas e acessórios da Flygt, garantem um projeto fiável e económico. Os designs são criados para lidar com várias condições de influxo, minimizando a acumulação de sólidos e dispondo várias unidades de bombagem para alcançar um poço de bombagem eficaz e bem concebido.

Um dos principais requisitos de conceção para um projeto de poço é fornecer condições de entrada ideais para as bombas. Isto significa que o fluxo que está a ser fornecido para as entradas da bomba é uniforme, estável e sem turbulência nem entrada de ar. Outro aspeto fundamental é minimizar a sedimentação e os detritos na estação. Outros fatores que podem afetar as operações, tais como condições do local, tipo de meio e regulamentos e práticas locais, devem desempenhar um papel fundamental na conceção da estação.

VERIFICAÇÃO DA CONCEÇÃO

Para verificar um design quando há pouca ou nenhuma experiência anterior, utilizamos a dinâmica de fluidos computacional (DFC). É uma modelação matemática do design proposto de poço de bomba onde o padrão do fluxo pode ser observado sob diferentes condições de operação. A Flygt foi pioneira na utilização da DFC para verificar o design do poço, e temos vindo a utilizá-la há mais de 30 anos.

Além disso, utilizamos testes em maquetes físicas para identificar soluções para instalações existentes e propostas. Esta provou ser uma forma muito menos dispendiosa de determinar a viabilidade de possíveis soluções do que através de tentativa e erro em larga escala e como alternativa a uma análise DFC em determinados casos.