It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuratie XCU 411

  1. Bereid een configuratiebestand voor.
    ConfiguratieInstructies
    StandaardconfiguratieDownload het configuratiebestand van TPI.
    Aangepaste configuratie
    1. Plaats een USB-stick in de XCU 411. Wanneer de LED op het USB-pictogram van groen knippert naar groen, wordt het bestand geëxporteerd naar de USB-drive.
    2. Gebruik een teksteditor om de instellingen in dit gedeelte van het configuratiebestand te bewerken: 
    "Netwerk": {
     "IP-adres": "10.10.10.10",
    "IP Subnet Mask": "255.255.255.0"},
    "Modbus": { "RTU": {
    "Pariteit": "GEEN",
    "Eenheid-ID": 1,
    "Baudrate": 9600,
    "RS485 Poortbeëindiging": onwaar},
    "TCP-poort": 502
  2. Plaats het configuratiebestand in de hoofddirectory van een USB-stick.
  3. Schakel de voeding naar de XCU 411 uit.
  4. Plaats de USB-drive in de XCU 411.
  5. Schakel de XCU 411 in.
    Wanneer de LED op het USB-pictogram van groen knippert naar groen, is de update voltooid.