It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuratie XAM 912

Schakel het Modbus RTU- of TCP-protocol in de Setup Wizard in om communicatie mogelijk te maken.

RS-485 RTU-poort

  1. Ga naar Instellingen > Communicatie > Modbus > Modbus-server .
  2. Stel de communicatieparameters in.
Parameter Instelling
Server-ID 1
Baud 19200
Stop bits 1
Pariteit Even
LED uit vertraging 60 s

 

Ethernet

  1. Ga naar Instellingen> Communicatie > Modbus > Modbus-server > TCP/IP.
  2. Stel de communicatieparameters in.
Parameter Instelling
IPv4-adres Gebruik het IP-adres dat is ingesteld op TCP/IP.
Voor de XAM 912-poort is de standaardwaarde 10.10.20.10
Poort Standaardwaarde: 502
Gebruiker kan een waarde kiezen tussen 500-65535