It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuratie externe inspectiekit

Voordat het apparaat aan Secure Connect wordt toegevoegd, moet de gateway worden ingeschakeld. Voor verdere instructies over de hardwareaansluitingen, download de Installatiehandleiding voor de externe inspectiekit. Ongeveer zeven minuten nadat de gateway is ingeschakeld, is hij volledig functioneel. Als de gateway klaar is, ziet hij er als volgt uit:
 
LED-lampje  Visueel resultaat
Vermogen Blauw en stabiel
Cellulaire connectie Groen en knippert langzaam
Gebruiker 3 Oranje met snelle dubbele pulsen
 
  1. Wanneer het apparaat is toegevoegd aan Secure Connect, vul dan de verplichte velden in:
Parameter Waarden Beschrijving
Type apparaat Inspectiekit op afstand Het apparaattype
Naam - Een naam voor het apparaat
MAC-adres   Het MAC-adres op de achterkant van de gateway
Geïnstalleerde PAN-eenheden 0-3 Het aantal geïnstalleerde PAN-eenheden in het station
Pompen: Pompgegevens Ingeschakeld of Uitgeschakeld Ingeschakeld: Secure Connect toont de pompgegevens.
Uitgeschakeld: Secure Connect toont geen pompgegevens
Peilsensor Ingeschakeld of Uitgeschakeld Ingeschakeld: Secure Connect toont de niveaugegevens van een sensor die is aangesloten op de gateway.
Uitgeschakeld: Secure Connect toont geen niveaugegevens van een sensor die is aangesloten op de gateway.
Niveausensor: Model – 4-20mA
– LTU 403
Het model van de niveausensor
Niveausensor: Eenheid – m
– ft
De meeteenheid
Niveausensor: Bereik min - De minimale waarde van de niveausensor
Niveausensor: Bereik max. - De maximale waarde van de niveausensor
Camera Ingeschakeld of Uitgeschakeld Ingeschakeld: een camera is inbegrepen.
Uitgeschakeld: geen camera inbegrepen.
Camera: Serienummer - Het serienummer op de achterkant van de camera
De letters moeten met een hoofdletter worden geschreven.
Camera: Naam - Een naam voor de camera
Camera: positie – Gericht op de put
– Niet gespecificeerd
De positie van de camera in het station

 

  1. Stel een drempel in voor pompbedrijfsstatus:
    1. Ga naar Apparaten.
    2. Selecteer Externe inspectiekit.
    3. Ga naar het tabblad Datapuntdrempels .
    4. Stel voor elke pomp een vermogensdrempel in.
      De drempel betekent dat de pomp draait. Het wordt aanbevolen om de waarde in te stellen op 10% van het nominale vermogen van de pomp.
    5. Klik op Opslaan.
  2. Zet de camerastream aan:
    1. Ga naar Camera .
    2. Klik naast Camera uit op de schakelaar.
    3. Configureer de camerastream onder Apparaten > Camera > Configureer apparaat