It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

MAS 801-configuratie

Het apparaat is via de volgende terminals op dit apparaat aangesloten:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Ga naarInstellingen
  2. Stel in de groep Modbus RTU de volgende parameters in:
Parameter Instelling
inschakelen Ingeschakeld
Baudsnelheid 19200
Pariteit Geen
Stop bits 2

 

  1. Klik op Opslaan.

Opmerking:

  • Voor elke pomp moet één MAS 801-apparaat in Secure Connect worden toegevoegd.
  • De Modbus ID in Secure Connect moet overeenkomen met de Modbus ID in het MAS 801-apparaat.
  • DeModbus ID-toewijzingsgroep in het MAS 801-apparaat toont de Modbus ID van elke pomp.