It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Afstandbediening

Hiermee kan een gebruiker apparaten die op een station zijn geïnstalleerd op afstand bedienen

Met de functie voor bediening op afstand kan een gebruiker apparaten die op een station zijn geïnstalleerd op afstand bedienen. De gebruiker kan een nieuwe pompsnelheid instellen, een pompreinigingscyclus starten of andere handelingen op afstand uitvoeren, afhankelijk van welk apparaat is aangesloten. Met deze functie kan een gebruiker digitale I/O's bedienen. Er zijn een paar sets van handelingen in de geselecteerde apparaten die op afstand kunnen worden bediend. Zie de onderstaande lijst met apparaten:

  • APP 411
  • Digitale uitgang
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (externe modus in HMI)
  • PS 220

De afstandsbedieningsservice moet voor de klant worden ingeschakeld en moet ook worden ingeschakeld in de instellingen van het station. Wanneer de service is ingeschakeld, verschijnt Afstandsbediening in het zijmenu dat de gebruiker naar een pagina brengt met alle apparaten die bediening op afstand hebben.

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over inspectie op afstand en afstandsbediening.