It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Veelgestelde vragen Xylem Vue Secure Connect-apparaat

Algemene vragen over het apparaat

Raadpleeg voor aangepaste apparaten Hoe kunt u een aangepast apparaattype toevoegen?

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station waar u het apparaat wilt toevoegen.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Klik op de knop Apparaat toevoegen.
  5. Selecteer het apparaat dat u wilt toevoegen.
  6. Vul alle verplichte velden in en klik op Apparaat toevoegen.

Het apparaat is nu toegevoegd aan Secure Connect.

Dit is de lijst met apparaten die nu worden ondersteund, maar houd er rekening mee dat Secure Connect voortdurend nieuwe apparaten toevoegt. Controleer de pagina Compatibele apparaten voor de meest recente lijst.

Opmerking: Apparaten die niet op de lijst van compatibele apparaten staan, kunnen worden toegevoegd als aangepaste apparaten.

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Selecteer een apparaat.
  5. Klik op Verwijderen.
  6. Secure Connect verwijdert het apparaat.

Als een gebruiker een apparaat verwijdert, gaan alle gegevens die betrekking hebben op het apparaat permanent verloren. De verwijdering omvat actieve alarmen en alarmgeschiedenis.

Als een gebruiker de communicatielink voor een apparaat wijzigt, gaan er geen gegevens verloren.

Apparaten die niet op de lijst van compatibele apparaten staan, kunnen worden toegevoegd als aangepaste apparaten.

  • APP 411
  • Digitale uitgang
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (externe modus in HMI)
  • PS 220

Aangepaste apparaten

  1. Ga naar Admin > Apparaattypen > Toevoegen.
  2. Definieer het apparaattype.

De volgende parameters zijn vereist:

EigenschappenBeschrijving
NaamDe naam van het apparaattype
MachinetypeHet type machine dat op het apparaat is aangesloten
MotortypeHet motortype van de machines die op het apparaat zijn aangesloten

 

Zie voor meer informatie Wat zijn het gegevensmodel en de gegevensbron voor een aangepast apparaattype?

  1. Ga naar Admin > Apparaattypen.
  2. Selecteer het apparaattype.
  3. Ga naar Gegevenspunten > Gegevenspunt toevoegen.
  4. Definieer het gegevenstype.
    a) Wanneer het dynamische of statische gegevenstype geselecteerd is:
    1. Stel de Categorie1 in
    2. Selecteer de Subcategorie2
    3. Stel het doel in
    4. Ga naar het tabblad Bron
    5. Stel de databron in.
    6. Ga naar het tabblad Eenheid en schaal
    7. Stel de schaal van de gegevens in

Selecteer de eenheid.

Wanneer de categorie Status en de subcategorie Running geselecteerd is, laat u het achtervoegsel van de identificatie leeg om de pomp in het stationsmodel weer te geven.
Als geen van de vooraf gedefinieerde categorieën van toepassing is op beide gegevenspunten, selecteer dan Overige in de vervolgkeuzelijst voor categorie en voeg een gedetailleerde naam toe.

b) Wanneer het type alarmgegevens geselecteerd is.

  1. Het activeringsniveau instellen
  2. Alarmprioriteit instellen
  3. Het doel instellen
  4. Voeg een gedetailleerde naam toe. Het is verplicht om een gedetailleerde naam in te voeren
  5. Ga naar het tabblad Bron
  6. Stel de databron in.

5. Klik op de knop Opslaan

1 De categorie van een gegevenspunt beschrijft het type gegevens dat het gegevenspunt weergeeft
2 De subcategorie is een verfijning van de categorie

  1. Ga naar Admin > Apparaattypen.
  2. Selecteer een aangepast apparaattype.
  3. Ga naar het tabblad Datapunten.
  4. Zoek het gegevenspunt dat de plaatsing moet wijzigen.
  5. Klik op het pictogram en houd het ingedrukt om het gegevenspunt op een nieuwe plaats te slepen en neer te zetten.

Secure Connect wijzigt de volgorde van de gegevenspunten in Live-gegevens.

Gegevensmodel

De gegevenspunten moeten nauwkeurig worden gedefinieerd voor Secure Connect om de gegevens correct weer te geven.

ParameterBeschrijving
Dynamische gegevensLive-gegevens van het apparaat, bijvoorbeeld het waterniveau of de ingangsstroom Deze gegevens zijn zichtbaar op de pagina Live-gegevens.
Statische gegevensStatische gegevens, bijvoorbeeld het serienummer of de softwareversie.  Deze gegevens zijn zichtbaar op de pagina Apparaatconfiguratie.
AlarmenAlarmen van het apparaat
CategorieDe gegevens die van het datapunt worden gelezen, bijvoorbeeld snelheid, niveau of vermogen
SubcategorieHet type gegevens, bijvoorbeeld maximum, referentie of invoer
DoelDe bron van de gegevens, bijvoorbeeld het apparaat, een machine of een ingang op het apparaat


De volgende tabel toont voorbeelden van configuraties voor verschillende datapunten.

DatapuntParameterWaarde
Pomp actiefGegevenstypeDynamische gegevens
CategorieStatus
SubcategorieHuidig niveau
DoelPomp
Hoog-niveaualarmGegevenstypeAlarm
CategorieNiveau
SubcategorieHoog
DoelIngang

 

Databron

De gegevensbron bestaat uit zes getallen die het Modbus-objecttype en de locatie weergeven. Het eerste getal staat voor het objecttype.

NummerObjecttype
0Spoel
1Discrete ingang
3Invoerregister
4Wachtregister

 

De overige vijf nummers staan voor een locatie van 1-65 535. Als de locatie minder dan vijf cijfers bevat, worden nullen voor de locatie toegevoegd zodat de gegevensbron in totaal zes cijfers heeft. Wanneer de gegevensbron een individueel bit is, gebruikt de gegevensbron het formaat register:bit, waarbij de bitlocatie een getal van 0-15 is. Bijvoorbeeld, 400102:0 is de bit op positie 0 in het holdingregister 102.

  1. Ga naar Admin > Apparaattypen.
  2. Selecteer een apparaattype.
  3. Ga naar het tabblad Datapunten.
  4. Klik op de knop Gegevenspunt toevoegen .
  5. Ga naar het tabblad Bron .
  6. Typ het Modbus-register gevolgd door een dubbele punt.
    Het veld Grootte en order wordt automatisch ingesteld op BITMASK_16_BIT.
  7. Typ na de dubbele punt de bit of het bitbereik dat moet worden gelezen. Gebruik een streepje om een bereik aan te geven.
  8. Klik op Opslaan.

Secure Connect voegt het nieuwe gegevenspunt toe.

Voeg :X toe aan het register om bit X te krijgen, bijvoorbeeld :1 voor bit 1. Secure Connect herkent dit formaat als een bitmasker.

Ja, op het tabblad Natte putten kunt u alle putten toevoegen die u nodig hebt voor uw apparaat. Vervolgens kunt u pompen en machines aan elke put toewijzen. Het stationmodel is niet beschikbaar voor stations met apparaten die meer dan één natte put hebben.

Wanneer u een gegevenspunt creëert, stelt u de categorie in op Status. Op het tabblad Opsomming kunt u nu de waarden en de bijbehorende namen toevoegen.

ATU

Neem contact op met de klantenservice of de contactpersoon van de verkoopafdeling.

  1. Verbind met de ATU met behulp van de software OPTWin.
  2. Klik op Hardwaredefinitie.
  3. Klik onder Modbus op Go.
  4. Zoek in het veld Output Mapping het Modbus-adres voor het betreffende poorttype en de functiecode. 

Voorbeeld:

In het voorbeeld wordt het Modbus-basisadres voor de digitale ingangen ingesteld op 3000. Het Modbus-basisadres voor de analoge ingangen is ingesteld op 10000.

Zoek het Modbus-adres voor het toepasselijke poorttype en de functiecode.

  1. Voeg 1 toe aan het adres.
  2. Als het adres nu een viercijferig nummer is, koppel dan 0 aan het begin van het adres.
  3. Vul het functiecodenummer in bij het begin van het adres. Elke functiecode is op de volgende manier gerelateerd aan een cijfer.
FunctiecodeCijfer
Spoelen0
Status1
Ingang3
Vasthouden4


Gerelateerde veelgestelde vragen: Hoe vindt u Modbus-basisnummers in OPTWin?

Voorbeeld 1:

  1. Modbus-adres: 2000
    Functiecode: Vasthouden
  2. Voeg 1 toe aan het adres: 2001
  3. Het adres bestaat uit vier cijfers. Vul 0 in tot het begin van het adres: 02001
  4. Noteer het functiecodenummer aan het begin van het adres: 402001

Het Modbus-nummer is 402001.

Voorbeeld 2:

  1. Modbus-adres: 15000
    Functiecode: Ingang
  2. Voeg 1 toe aan het adres: 15001
  3. Het adres bestaat uit vijf cijfers. Het is niet nodig om 0 aan elkaar te koppelen.
  4. Noteer het functiecodenummer aan het begin van het adres: 315001

Het Modbus-nummer is 315001.

Aquavar

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station met een Aquavar-apparaat.
  3. Ga naar de Apparaten en klik op het Aqauvar-apparaat.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Ga in de apparaatinformatie naar de interpretatie van de waardegegevens en wijzig de drukeenheid in de bar of de psi.
  6. Klik op Opslaan.

EcoTouch

De EcoTouch ondersteunt 24 lampen.

MyConnect

Secure Connect ondersteunt alleen lezen als MyConnect is ingesteld op l/s en aanwezig is in dat apparaat.

Nexicon

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Selecteer het apparaat XAM 912.
  5. Ga naar het tabblad Alarmconfiguratie.
  6. Klik voor het toepasselijke alarm op Bewerken.
  7. Bewerk het veld Naam.
  8. Klik op Opslaan.

Antwoord:

  1. Ga naarStations .
  2. Selecteer een station.
  3. Ga naar Apparaten.
  4. Selecteer de XAM 912 en ga naar het tabblad alarmconfiguratie.
  5. Kies het alarm dat u wilt configureren: 

a. PLC-alarm
b. Analoge sensor (Controleer of deze moet worden geschreven als Analoge sensoralarm)
c. Digitale sensor (Controleer of deze als digitaal sensoralarm geschreven moet worden)

In de analoge sensor kan de gebruiker: 
a. Voer een naam in
b. Wijzig de prioriteit op hoge waarde en lage waarde
c. Wijzig de prioriteit bij ongeldige configuratie 
d. Voeg een beschrijving toe

In de digitale sensor kan de gebruiker: 
a. Voer een naam in
b. Wijzig de alarmprioriteit
c. Voeg een beschrijving toe

Wanneer u het Nexicon-apparaat XAM 912 toevoegt, is er een veld met een aantal sondemodules. 

Wanneer u het Nexicon-apparaat XAM 912 toevoegt, kunt u de motorbeveiliging in- of uitschakelen voor de pompen die zijn aangesloten op de XMP 811 om de uitgebreide gegevenspunten te krijgen.

Inspectiekit op afstand

  1. Voltooi de fysieke installatie en schakel de nieuwe Xylem Gateway in.
  2. Ga naar APPARATEN.
  3. Selecteer het apparaattype Externe inspectiekit.
  4. Klik op de knop Vervangen in de hoek rechtsboven.
  5. Vul het nieuwe MAC-adres in en klik op vervangen.

Schakel detectie van oppervlakteafval in Instellingen → Services in.

Ga naar Apparaten → Camera → Beeldarchief om de snapshots te bekijken.

Nieuwe snapshots maken:

  1. Ga naar OVERZICHT, klik op de drie stippen op de camerakaart om de momentopname te vernieuwen.
  2. Ga naar Camera en klik op Vernieuw de momentopname.
  3. Ga naar APPARATEN → Camera → Apparaatconfiguratie en klik op De momentopname vernieuwen.