It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CCD 401

CCD 401 er en trådløs gateway (et mobilmodem) som brukes til å samle data fra pumpestasjoner. Den inneholder en innebygd eSIM for trådløs dataoverføring. Når strømmen og antennen er tilkoplet, er CCD klar til bruk. Når CCD starter, etableres forbindelsen med Secure Connect automatisk. Brukeren kan registrere CCD ved å legge den til Secure Connect under stasjonsoppsettet. Brukeren kan sette inn sitt eget 3FF micro-SIM-kort i SIM-kortsporet. 3FF micro-SIM-kortet overstyrer det innebygde eSIM.

CCD sender enhetens plassering og data til Secure Connect-skyen. Brukeren kan se plasseringen i Secure Connect under Stasjon > Innstillinger > Plassering. CCD krever regelmessige programvareoppdateringer, og Avesnor varsler brukeren når en oppdatering er tilgjengelig.

Besøk vanlige spørsmål om tilkobling for å få svar som "har CCD 401 et internt batteri?" eller for å se en video om "Hvordan installerer og konfigurerer jeg CCD 401?"

Last ned Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for CCD 401 for å finne ytterligere informasjon.

CCDの取り付け

  • CCD を取り付ける前に、CCD のシリアル番号を記録するか、シリアル番号の写真を撮ってください。取り付け後にシリアル番号は確認できなくなります。
  • CCD は地面から 2 メートル (6.56 フィート) 以上の高さに設置しないでください。
  1. アンテナを取り付けます。
  2. CCDをDINレールに取り付けます。
  3. デバイス固有の指示に従って、デバイスをCCDに接続します。

〔一般に、接続プロセスは、以下のステップのうちの一つまたは複数を含み得る。

  • Modbus TCPをRJ45に接続します。
  • ポンプコントローラーからのRS-232ケーブルと端子の接続用
  • ポンプドライブからのRS-485ケーブルと端子の接続用

CCDに接続するデバイスの詳細については、互換デバイスを参照してください。

端子

端子説明
E01使用されません
E02使用されません
GNDシグナルグランド
485 ARS-485、120Ω終端抵抗、A
485 BRS-485、120Ω終端抵抗、B
E06デジタル出力1
E07デジタル出力2
GNDシグナルグランド
E09使用されません
E10使用されません
DI1デジタル入力1、プルアップ入力
DI2デジタル入力2、プルアップ入力
GNDシグナルグランド
DI3デジタル入力3、プルアップ入力
DI4デジタル入力4、プルアップ入力

 

端子ユニット端子
232 RXRTU Tx
232 TXRTU Rx
GND接地(アース)

 

端子ユニット端子
485 AA
485 BB
GND接地(アース)

特殊なデバイス接続

警告:電気的危険
感電または火傷の危険 承認された電気技能者がすべての電気的作業を監督する必要があります。
すべての地域の規約および規制に準拠します。

以下のデバイスは、特殊な方法でゲートウェイに接続する必要があります。

  1. VGAケーブルの一端を切断します。
  2. 以下の情報に従って、VGAケーブルの切断端をゲートウェイに接続します。
CCD端子コネクターピン
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8を一緒に接続