It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Stazioni di Sollevamento

Per stazioni di sollevamento e pompaggio di continuità

Le stazioni di sollevamento rappresentano componenti principali dei sistemi di raccolta comunicali e delle acque reflue industriali. Infatti, gran parte dei sistemi di raccolta non sarebbero sostenibili senza stazioni di sollevamento.

Per garantire il flusso ininterrotto delle acque reflue, i piani di contingenza delle stazioni di prevedono stazioni di sollevamento dotate dei sistemi di backup Dri-Prime (DBS). I DBS forniscono dispositivi di pompaggio di backup indipendenti per un’ampia gamma di situazioni d'emergenza e sono particolarmente indicate per le zone esposte a uragani, pioggia intense e forti scioglimenti delle nevi.

 

Servizi Marchi
Servizi
Con risorse limitate e abbracciando progetti volti alla riduzione dei costi, le aziende sono alla ricerca di modi intelligenti per prevenire costose riparazioni e chiamate di emergenza. Controllando i costi di manutenzione, è possibile ottenere la...
Vuoi eliminare tutti i problemi legati alla gestione degli allarmi ma desideri rimanere sempre informato e pronto a intervenire? Indipendentemente che hai bisogno della gestione degli allarmi di una stazione di pompaggio singola o di un sistema più...
Per soddisfare le esigenze legate ad un uso sempre crescente, mantenendo un sistema affidabile, è importante saper gestire gli impianti di acqua pulita e acqua reflua in modo efficiente. L'età e le condizioni della propria’ apparecchiatura giocano...
Facendo funzionare le apparecchiature Xylem in modo sicuro, si ottiene un maggiore ritorno sull'investimento. Avete acquistato le apparecchiature Xylem per la loro durata, affidabilità ed efficienza. Per ottenere il massimo devi assicurati che i...
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche. Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza sono limitate. Sono disponibili,...
Losing productivity at your water or wastewater treatment facility is unthinkable. That’s why it is important to be able to act quickly when service is required and provide prompt resolution. Fast access to engineering expertise, spare equipment and...
Marchi
Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl