It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Aumento della Pressione

Erogazione dell'acqua e sistemi booster di pressione

I sistemi di erogazione dell’acqua per gli edifici moderni richiedono l’impiego di prodotti affidabili e basso consumo energetico. Prodotti che si adattano facilmente alle esigenze e possano essere collegati al sistema di monitoraggio dell’edificio. I prodotti e le soluzioni per l'erogazione dell’acqua di Xylem offrono tutto questo. Come tutti gli altri prodotti Xylem, anche quelli per l’erogazione dell'acqua soddisfano le moderne esigenze dei consumatori in termini di affidabilità, efficienza energetica, facilità d’installazione e servizio in modo da garantire costi totali estremamente bassi.

La gamma Xylem di sistemi per l’erogazione dell’acqua e l’aumento di pressione

Sistemi completi
Soluzioni complete pronte da installare con uno o più pompe, controllo pompa (a velocità fissa o variabile), trasmettitori di pressione e valvole montate su una slitta.

Pompe
Pompe da trivellazione, multistadio e ad aspirazione assiale in ghisa o acciaio inox da 0,25 kW a oltre 300 kW con prevalenze superiori agli 800 m per coprire le esigenze di tutti i tipi di edifici.

Regolatori pompa
Controller pompa a velocità variabile per regolare esattamente la capacità in funzione delle esigenze.

Treatment
Sistemi UV e a ozono per installazioni in linea.

 

Prodotti Marchi
Marchi
Lowara Color Logo
Lowara

Soluzioni affidabili ed economiche di Lowara per il pompaggio e la circolazione di acqua