It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe chopper

F-3000

POMPE TRITURATRICI 

  • Giranti autopulenti e anti intasamento
  • Funzione di taglio per le sfide più difficili
  • Costruzione multi-pala per garantire l’efficienza massima
  • Elevata efficienza continua
  • Girante e cutter Hard-Iron™

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Contatta un esperto

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obbligatorio
Modelli pompe Tecnologia
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca
Tecnologia

POMPE TRITURATRICI FLYGT

AUTOPULENTI E ELEVATA EFFICIENZA

Le pompe trituratrici autopulenti e ad elevata efficienza di Fliygt sono espressamente progettate per applicazioni pesanti e continuate, per garantire grande efficienza nelle applicazioni più difficili, quali il trattamento delle acque reflue, dei fanghi e nelle applicazioni agricole. Queste pompe offrono un elevata efficienza e un funzionamento flessibile grazie alla loro operazione di taglio assolutamente unica.

Le pompe F di Flygt sono disponibili per capacità fino a 200 l/s (3200 gpm), con motori da 1.7 fino a 47 kW (2 to 65 hp) e portate di scarico fino a 81m (260 ft).

Le pompe F Fliygt sono dotate della tecnologia N Flygt. Tutti i componenti lavorano in sintonia senza diminuire la prestazione complessiva della pompa. Inoltre l’efficienza della pompa resta costante senza inibire le sue eccellenti e robuste proprietà di passaggio. La pompa F filtra tutti i tipi di solidi difficili, ciò la rende in teoria priva di intasamenti. Le pompe F Flygt sono caratterizzate da una affidabilità senza eguali in installazione in tutto in mondo. Le pompe trituratrici Flygt hanno prestazioni senza eguali, trattando qualunque cosa che attraversi il tubo di scarico: dalle bottiglie di plastica, ai materiali fibrosi, al legno fino a a capi di vestiario e cavi motore. Sia la girante che la lama di taglio sono realizzate in ferro Hard-Iron™ e in Active Seal™ per garantire lunghi intervalli di manutenzione.