It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?
Le pompe per Godwin Wellpoint con auto-getto e il tubo collettore completano un sistema che è facile da trasportare e mettere in funzione. Grazie alla curvatura di 20° dei giunti di accoppiamento, i tubi collettori possono adattarsi facilmente alle condizioni del terreno senza perdere capacità di aspirazione o pressione.
• Portata: 100 – 3.100 gal/min
• Prevalenza: 77 – 220 ft
• Gestione delle materie solide: fino a 3 1/8 inch di diametro
• Capacità di gestione dell’aria: fino a 200 cfm
Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.
All fields required.