Godwin Pompa SD150M Dri Prime®

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Manutenzione semplice e di routine per migliorare l’uptime.
  • Godwin Dri-Prime è un dispositivo di adescamento con eiettore d'aria Venturi a funzionamento continuo che non richiede alcuna regolazione o controllo periodici.
  • Ampia flessibilità di applicazione. Gestisce liquami, fanghi e liquidi con corpi solidi fino a 75 mm (3 in) di diametro.
  • Tenuta meccanica a bagno d’olio ad alta pressione per funzionamento a secco, con facce in carburo di silicio resistentiall’abrasione.

La pompa Godwin SD150M Dri-Prime è una pompa da drenaggio versatile, progettata per essere utilizzata nelle applicazioni più gravose dei settori edili, municipali, industriali e di emergenza.

La SD150M fa parte della Godwin Standard Dewatering Series - basata sulla qualità e affidabilità Godwin e progettata per soddisfare le esigenze di drenaggio di base con efficienza e durabilità meccanica. Pronta all’uso con l’iconico Godwin Dri-Prime e tenuta meccanica in bagno d'olio per funzionamento a secco. Il modello SD150M può essere utilizzato nelle applicazioni più gravose in funzione delle diverse esigenze.

  • Una pompa centrifuga monoblocco con sistema Godwin Dri-Prime accoppiata a motore diesel o elettrico.
  • Realizzata in ghisa con girante in acciaio fuso.
  • Le configurazioni disponibili sono: diesel con cabina insonorizzata oppure elettrica aperta su base skid.
  • I motori standard sono conformi alle leggi sull’efficienza delle pompe e sulle loro emissioni.
Specifiche

Specifiche

*1 Per i flussi massimi potrebbero essere necessari tubi di maggiore diametro.
*2 Contattare la nostra assistenza di vendita e prodotto per le applicazioni che superano 80°C (176°F)2 Contattare la nostra assistenza di vendita e prodotto per le applicazioni che superano 80°C (176°F)

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Riutilizzo Acqua & Acque Reflue
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Riutilizzo Acqua & Acque Reflue
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Analisi di Processo & Trattamento
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Analisi di Processo & Trattamento
Drenaggio
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Drenaggio
Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Acque meteoriche & Inondazione Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Brochure

Potrebbe interessarti anche..