It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Serie GRL

Le pompe a lobo rotante con spostamento positivo Godwin sono disponibili nei modelli da 6, 8 e 12 inch. Queste pompe offrono una vita di servizio lunga in un ambiente pompante poco abrasivo.

• Vibrazioni ridotte generate dalla velocità rotante, capacità di aumento della velocità d’esercizio e riduzione dell’usura di vibrazioni delle attrezzature a valle.

• Involucro della pompa in acciaio formato per migliorare la resistenza all'usura

• Disponibile con azionamento diesel o elettrico

• Capacità massima 325 – 3.175 gal/min

• Aspirazione soprabattente: 29 ft

• Gestione max. aria 45 – 425 cfm

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Contatta un esperto

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obbligatorio
Modelli pompe
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca