Panoramica
- L’accuratezza elevata garantisce un livello d’ingresso affidabile per il controllo della pompa
- Il peso elevato semplifica e rende più sicure le installazioni, e permette al sensore di entrare più facilmente nel liquidi, di affondare con maggiore facilità e quindi di renderlo meno incline alla turbolenza.
- La grande protezione della membrana attraverso i fori riduce al minimo il rischio d’intasamento e quindi il numero di interventi di assistenza
- L’anello in rame per le installazioni in acqua salata riduce l’accumulo
- Le informazioni stampate sul corpo del sensore assicurano una leggibilità a lungo termine
LA SCELTA ROBUSTA
Costruito per durare anche negli ambienti più esigenti, LTU 601 si basa su una struttura robusta in plastica, abbinata a un cavo PUR di elevata resistenza alla trazione. Oltre a semplificare le rendere più sicure le installazioni, grazie al suo peso elevato permette al sensore di entrare più facilmente nel serbatoio, di affondare con maggiore facilità e quindi di renderlo meno incline alla turbolenza.
Grazie all'anello di rame, accessorio opzionale, il sensore può persino essere installato in applicazioni con acqua di mare, mentre le informazioni stampate sul corpo del sensore assicurano una leggibilità a lungo termine.
LTU 601 offre un'eccezionale affidabilità, grazie agli estesi fori protettivi della membrana, che minimizzano l'intasamento e riducono il numero di interventi di assistenza. Venduta per decenni e presente in migliaia di installazioni in tutto il mondo, l’unità LTU 601 vanta una lunga serie di successi. Con l'alta qualità che ci si può attendere da Flygt, il sensore si adatta perfettamente alla gamma di prodotti Flygt, garantendo il pieno controllo sulle stazioni di pompaggio per gli anni a venire.