Panoramica
- Gamma di potenza dell’albero da 5,7 a 6,3 kW e spinta da 1400 a 4500 N
- Diametro dell’elica salva energia 1,4 - 2,5 m (55 - 98 in)
- Motore affidabile classe H
- Tenute affidabili dell’albero
- Sistemi barre guida per qualsiasi serbatoio
- Attrezzatura di sollevamento sicura e pratica
Ideato per grande affidabilità
I mixer Flygt a bassa velocità sono dotati di diversi componenti che contribuiscono a un funzionamento affidabile e a ridurre i costi energetici, compresi eliche a risparmio energetico, motori affidabili di classe H e anelli di tenuta resistenti.
Il design unico dell’elica Flygt di Xylem massimizza la quantità di spinta erogata, riducendo al minimo il consumo di energia. Progettati per assicurare eccellenza idraulica con materiali ad alta resistenza, la pala caratteristica di Flygt a banana, le eliche di grande diametro con funzione all’indietro e il design autopulente garantiscono prestazioni durature e assenza di intasamento.
Il motore asincrono Flygt di Xylem è fabbricato con cura per durabilità e affidabilità. Gli avvolgimenti dello statore sono impregnati in resina e con classificazione H 180 °C (355 °F) per fornire un'eccellente resistenza al surriscaldamento e una durata di servizio eccezionalmente lunga.
Un componente fondamentale per un funzionamento affidabile, le tenute meccaniche Flygt presentano un design unico con un fluido di barriera intermedio. Realizzate in carburo di tungsteno resistente alla corrosione (WCCR), le guarnizioni appositamente realizzate di Flygt forniscono una resistenza meccanica eccezionale e proprietà di scorrimento superiori. Ciò si traduce in una significativa riduzione dell’usura tra le superfici di tenuta. Riduce inoltre il rischio di perdite e prolunga la durata della guarnizione.
Affidabile e facile da montare
Le attrezzature Flygt sono sufficientemente rigide in modo da resistere al peso e alle forze di reazione esercitate dal mixer durante il ciclo di funzionamento. Non sono solo resistenti ,a anche di facile utilizzo.
I mixer a bassa velocità Flygt vengono montati su binari rigidi ad una profondità adeguata per garantire un’efficienza di miscelazione ottimale e per resistere all’affaticamento dovuto a forti forze fluttuanti all’interno del serbatoio. Utilizzato assieme all’attrezzatura di sollevamento Flygt, il sistema a binari garantisce un accesso comodo per l’ispezione e le operazioni di manutenzione.
Sollevare ed abbassare i mixer a bassa velocità Flygt con l’attrezzatura di sollevamento Flygt è altrettanto facile e conveniente quanto sicuro. La gru di sollevamento con omologazione CE è montata su un supporto sull’estremità inferiore. Ciò permette di ruotare facilmente la gru. In modo da ridurre i costi di investimento, si può utilizzare una gru per diversi mixer.
Il montaggio dei mixer a bassa velocità Flygt sono ideali per le seguenti applicazioni:
- Trattamento fanghi attivati - Trattamento convenzionale, fossa d’ossidazione, reattore sequenziazione lotto
- Riserve d'acqua
- Anti-ghiaccio
- Ossigenazione i laghi e porti
- Serbatoio per la generazione dei biogas