It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nuove soluzioni Xylem in mostra alla WEFTEC 2014

Nuove soluzioni Xylem in mostra alla WEFTEC 2014

Alla WEFTEC di quest’anno, Xylem ha svelato una nuova soluzione rivoluzionaria multi-barriera per il trattamento delle acque reflue e presentato le ultime novità dell’azienda per applicazioni di monitoraggio e controllo, progettate specificatamente per il settore dell’acqua e delle acque reflue. Xylem si è aggiudicata anche l’Innovative Technology Award 2014 dalla Water Environment Federation per il proprio concetto Experior. 

Ecco una breve panoramica delle soluzioni esposte allo stand di Xylem: 

Il nuovo sistema all’avanguardia di filtrazione biologica attiva, potenziata con ozono, Leopold Oxelia di Xylem, che rappresenta anche una soluzione multi-barriera per la depurazione delle acque reflue municipali. Oxelia combina ozono, filtrazione e strumentazione analitica per assicurare una depurazione ottimale delle acque reflue, a prescindere dal fatto che siano destinate al riutilizzo o allo scarico in corsi d’acqua sensibili. 

Il nuovo sistema di supervisione, acquisizione dati e controllo sul cloud (SCADA) di Flygt per il monitoraggio e il controllo dei sistemi di raccolta delle acque reflue, che offre una soluzione a basso costo per reti di stazioni di pompaggio ad alta capacità.

Allo stand è stata dimostrata anche la tecnologia di monitoraggio e controllo remoto Field Smart di Godwin, avviando, arrestando e monitorando una pompa Godwin Dri-Prime a 2.000 km di distanza. 

L’ottimizzatore di prestazioni di processo Xylem-Sanitaire, cioè un sistema integrato software e hardware di controllo del processo biologico che abbina l’analisi in tempo reale dei dati a programmazione intelligente del controllo del processo e monitoraggio dei parametri correlati ad affluente, bacino ed effluente, minimizzando gli errori e il numero di ore richieste per un funzionamento efficiente. 

Godwin Dri-Prime NC350, la pompa più grande della linea a prova di intasamento di Godwin con una portata di 25.000 litri al minuto. La pompa NC350 è dotata anche della tecnologia brevettata Flygt N, che prevede una girante autopulente innovativa a prova di intasamento, e può essere personalizzata con un motore diesel o elettrico, oppure silenziata per applicazioni particolarmente sensibili. 

Il sistema di monitoraggio e controllo continuo YSI IQ SensorNet (IQSN), che permette di monitorare in tempo reale ogni aspetto di un impianto di depurazione. 

L’analizzatore di ortofosfati P 700, che misura la quantità di ortofosfati nel processo di depurazione delle acque reflue e può essere utilizzato in modo indipendente oppure in combinazione con altri sensori all’interno di un sistema IQSN. I dati forniti di continuo dall’analizzatore possono contribuire a verificare l’eliminazione dei fosfati dalle acque reflue e ottimizzare l’efficienza operativa dell’impianto. 

I sensori spettrofotometrici YSI UV/UV-Vis, che permettono di misurare con precisione diversi parametri all’interno di un sistema IQSN. 

Oltre a tutti questi prodotti, Xylem ha presentato TotalCare Maintenance Program, un programma completo e integrato di servizi volti ad ottimizzare il funzionamento dei depuratori.

da Simon