It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem si aggiudica il Global Water Award per una soluzione sostenibile per il trattamento dell’acqua potabile a Parigi

Xylem si aggiudica il Global Water Award per una soluzione sostenibile per il trattamento dell’acqua potabile a Parigi

Un ampliamento da 1,8 milioni di dollari dell’impianto aumenta la capacità, riduce il consumo energetico e contribuisce a una maggiore qualità dell’acqua potabile.

Recentemente, Xylem si è aggiudicata il premio “Water Project of the Year” per il proprio lavoro di rinnovamento dell’impianto per la depurazione dell’acqua potabile di Orly, cittadina situata nei pressi di Parigi, Francia. Il Global Water Award viene assegnato ogni anno al progetto del settore idrico più innovativo in termini di ottimizzazione dell’impatto fisico o ambientale.

Il depuratore di Orly soddisfa il 25% del fabbisogno d’acqua potabile nella regione di Parigi ed è uno dei più grandi gestiti da Eau de Paris, che raccoglie, trasporta, depura e distribuisce una media di 500.000–600.000 metri cubi d’acqua al giorno. Metà dell’acqua consumata dai parigini proviene dai fiumi, l’altra metà dalle falde freatiche. L’acqua della Senna e della Marna viene depurata rispettivamente dai due depuratori di Orly e Joinville.

Alla luce dell’aumento del fabbisogno in città, il depuratore di Orly si è trovato costretto ad ammodernare i propri sistemi di trattamento per garantire la continuità di fornitura d’acqua potabile in tutta l’area di Parigi. Tuttavia, il rinnovo dell’impianto era necessario anche per ridurne il consumo energetico. A tal scopo, Eau de Paris si è affidata a un consorzio diretto da Stereau, società del Gruppo Saur.

Una soluzione innovativa di depurazione per Parigi

Come fornitore di Stereau, Xylem ha collaborato sia alla progettazione che alla realizzazione di una soluzione innovativa che prevedeva l’aggiornamento della stazione di pompaggio dell’acqua esistente, l’installazione della tecnologia UV per ottimizzare la disinfezione e l’ammodernamento dell’impianto a ozono esistente con nuove tecnologie di miscelazione ed eliminazione. Il risultato finale è una riduzione considerevole del consumo di sostanze chimiche, oltre a una maggiore sostenibilità complessiva del processo di depurazione dell’acqua potabile.

Xylem ha fornito le tecnologie personalizzate di analisi e trattamento, i sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo, comprensivi sia delle pompe Flygt e Lowara che degli impianti a ozono e UV di Wedeco.

Riduzione del consumo energetico e di sostanze chimiche

Uno degli obiettivi principali del progetto era la riduzione del consumo energetico. Tuttavia, la tecnologia innovativa ed efficiente di Xylem per il trasporto, la depurazione e l’analisi dell’acqua ha consentito all’impianto di Orly di ridurre in misura significativa anche il consumo di sostanze chimiche. Ad esempio, la nuova stazione di pompaggio prevede tre grandi pompe sommergibili Flygt 3501 con motori ad alta efficienza che contribuiscono a ridurre il consumo energetico e di conseguenza i costi.

Inoltre, le tecnologie di disinfezione di Xylem consentono all’impianto di garantire sempre un livello di qualità elevato dell’acqua potabile. La soluzione comprende anche nuovi diffusori e un impianto per la successiva eliminazione dell’ozono per ottimizzare l’intero processo. Xylem ha rinnovato anche il processo di trattamento terziario con dieci sistemi UV a media pressione di Wedeco e realizzato un sistema di controllo personalizzato per il monitoraggio dell’impianto, eliminando l’esigenza di disinfezione chimica. Infine, la soluzione adottata prevede l’uso di sensori analitici e di una nuova unità booster Lowara per la depurazione dell’acqua di processo industriale.

“Per l’aggiornamento dell’impianto di depurazione dell’acqua potabile di Orly, Xylem ha rivestito un ruolo determinante e centrale, dalla fornitura delle tecnologie proprietarie di trattamento e analisi ai sistemi di pompaggio, sviluppando efficacemente una soluzione di depurazione completamente integrata in grado di assicurare un’eccellente qualità dell’acqua potabile”, ha affermato Jean-Christophe Hostachy, Director of Water Treatment Europe Central Region e Major Projects Department France in Xylem.

“Tutto il personale di Xylem può essere orgoglioso di questo premio internazionale, che conferma ancora una volta il nostro impegno per una maggiore efficienza nel settore idrico e per la conservazione delle risorse idriche”, aggiunge Hostachy. “Inoltre, è un’ulteriore testimonianza della nostra capacità di progettare e realizzare soluzioni complesse abbinando le tecnologie più all’avanguardia, ma è anche il frutto di un fantastico lavoro di gruppo che ha coinvolto il personale di Xylem in diversi Paesi europei”.

In veste di partner con un approccio olistico e innovativo per affrontare tutte le sfide del gestore, Xylem ha aiutato Eau de Paris a ottimizzare la propria capacità di depurazione dell’acqua potabile in modo più sostenibile ed a garantire la continuità del servizio.

I Global Water Awards

Istituiti nel 2006 da Global Water Intelligence, i premi Global Water Awards vengono assegnati ogni anno in occasione del Global Water Summit per celebrare gli sviluppi più importanti nel settore idrico a livello internazionale. Il Water Project of the Year Award riconosce il progetto più innovativo in termini di ottimizzazione dell’impatto fisico e ambientale.

Per saperne di più su come Xylem può contribuire alla sostenibilità dei clienti:
Rapporto di Sostenibilità 2020 di Xylem

Richiedi informazioni