It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

9 filmati che cambieranno la vostra opinione sull’acqua

9 filmati che cambieranno la vostra opinione sull’acqua

Le nostre conoscenze in merito a come l’acqua interagisce con il mondo sono ancora piuttosto limitate. Infatti, quando l’acqua entra a contatto con determinate sostanze chimiche, onde sonore, animali e pianeti, i risultati possono essere sorprendenti.

1. Acqua + coloranti alimentari = la danza delle gocce

Mescolando determinati coloranti alimentari con alcune gocce d’acqua, queste possono muoversi e reagire tra loro come se si trattasse di esseri viventi. I ricercatori della Stanford University hanno scoperto perché.

2 .Acqua + sporcizia = l’odore della pioggia

Il naso umano può riconoscere più di 1 trilione di odori differenti, tra cui quello della pioggia. Scoprite come la pioggia rilascia il cosiddetto petricore, e come induce i pesci a deporre le uova.

3. Acqua + onde sonore = levitazione

Credete che solamente Harry Potter sia in grado di far levitare le cose? I ricercatori della Clemson University hanno scoperto come utilizzare le onde sonore per far levitare una goccia d’acqua, e come utilizzare diverse frequenze per farle assumere la forma di stella. L’auspicio è che la loro scoperta possa portare a nuove soluzioni per ridurre l’inquinamento dell’aria.

4. Acqua + bioplastica = autoriparazione

Riparare le cose rotte può essere una perdita di tempo e denaro. I ricercatori della Penn State University hanno sviluppato una plastica in grado di autoripararsi aggiungendo semplicemente una goccia d’acqua, nell’auspicio che un giorno possa prolungare la durata degli impianti medicali e dei cavi di fibre ottiche.

5. Acqua + cacciatore = una preda difficile da catturare

Qual è l’effetto dell’acqua sulle cose più grandi come ad esempio un uomo che si tuffa da un’altezza di 20 metri nell’oceano senza alcuna attrezzatura subacquea per catturare un pesce? Guardate questo pescatore Bajau nelle Filippine superare i limiti del possibile.

6. Acqua + lupi = un paesaggio in mutamento

Quando sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale di Yellowstone nel 1995, i lupi hanno addirittura cambiato il corso dei fiumi. Questo processo affascinante, secondo il quale un cambio al vertice della catena alimentare ha effetto sull’intero ecosistema, è denominato “cascata trofica”.

7. Acqua + balene = cambiamenti climatici

La riduzione del numero di balene negli oceani si è tradotta anche in una riduzione del numero di pesci e krill. Ora i ricercatori hanno dimostrato che le balene non mangiano solamente questi animali, ma contribuiscono anche a mantenerli in vita all’interno di un processo che potrà cambiare il clima in tutto il mondo.

8. Acqua + Marte = fango tossico, e forse vita?

Nel settembre 2015, la NASA ha annunciato di avere le prove della presenza di acqua in forma liquida sulla superficie di Marte, che ha portato alla formazione di un fango tossico e salmastro che potrebbe contenere nuove forme di vita.

9. Marte + un astronauta abbandonato = acqua

Nel film Sopravvissuto, l’attore Matt Damon interpreta un astronauta abbandonato su Marte che crea l’acqua utilizzando l’idrogeno, l’ossigeno e le attrezzature che ha a disposizione, ma il film è basato su un esperimento scientifico reale. Questo video vi mostra come potete produrre dell’acqua nel caso in cui qualcuno vi abbandonasse sul Pianeta Rosso. Nota: questo esperimento di combustione è potenzialmente esplosivo.

We hope you enjoyed these water videos! Thanks for watching.

da Simon