Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
7 semplici modi per ridurre il consumo idrico

7 semplici modi per ridurre il consumo idrico

Spesso l’accesso all’acqua pulita viene dato per scontato. Noi di Xylem cerchiamo di trovare soluzioni sostenibili ai problemi idrici del mondo. Riteniamo che i grandi cambiamenti partano da piccole azioni, e tutti possono contribuire. Ogni goccia è fondamentale! Usando l’acqua in modo più intelligente, ognuno può ridurre i propri consumi di acqua e di energia. 

1. Preparare l’acqua potabile: tenere in frigorifero un bricco, per non dover far scorrere l’acqua per avere un bicchiere di acqua fresca. 

2. Riempire i carichi: utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Scegliere il ciclo breve con poca acqua ogni volta che si può. Quando si comprano apparecchi nuovi, scegliere un modello a basso consumo d’acqua. 

3. Programmare gli impianti di irrigazione: bagnare le piante di notte o la mattina presto per ridurre l’evaporazione. 

4. Limitare l’uso dello sciacquone: scegliere i modelli di water a flusso ridotto o a doppio scarico. Oppure mettere una bottiglia d’acqua nel serbatoio in modo che occupi spazio, per risparmiare un po’ d’acqua a ogni scarico. 

5. Fare delle docce brevi: sostituire la pigna della doccia con la pigna con il flusso minore in circolazione. Così è possibile diminuire il consumo e i costi dell’acqua fino al 50%. Le pigne della doccia con nebulizzazione consentono di ridurre ulteriormente il consumo idrico. Valutare l’impiego di un temporizzatore per ridurre la durata delle docce. 

6. Individuare e riparare eventuali perdite: i rubinetti dell’acqua che perdono fanno sprecare molta acqua. Controllare inoltre il contatore dell’acqua quando nessuno in casa sta usando l’acqua. Se gira vuol dire che c’è una falla. 

7. Limitare il flusso: Installare aeratori per la restrizione del flusso in tutti i rubinetti. Questa semplice operazione permette di risparmiare fino a 15 litri al minuto per ogni rubinetto. 

Valutare qui il proprio consumo idrico

da Simon