It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pronto intervento di Xylem dopo le tempeste in Spagna nel 2019

Pronto intervento di Xylem dopo le tempeste in Spagna nel 2019

Il 12 settembre 2019, sulle coste sudorientali della Spagna si è abbattuta una fortissima tempesta, registrando il livello di precipitazioni record dal 1917. A Ontinyent, cittadina a sud di Valencia, sono caduti quasi 300 mm di pioggia in sole 24 ore. Dopo la tempesta, Xylem ha prontamente fornito all’Unità Militare di Emergenza spagnola diverse attrezzature per la rimozione di migliaia di metri cubi d’acqua dalle abitazioni allagate.

La tempesta ha provocato l’esondazione di diversi fiumi, evacuazioni, chiusure di strade e considerevoli danni nelle regioni di Valencia, Alicante, Murcia e Almeria, con quasi 3.500 sfollati dalle proprie abitazioni. La società di noleggio locale di Xylem ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza e i propri servizi per aiutare il personale dell’Unità Militare di Emergenza a drenare sia le abitazioni che le aree colpite dalle inondazioni.

L’Unità Militare di Emergenza (Unidad Militar de Emergencias) spagnola è responsabile della protezione della popolazione in caso di calamità naturale. Xylem ha fornito 500 metri di tubi e 5 pompe sommergibili Flygt, modelli 2660, 2140 e 2151. L’unità ha pompato l’acqua non-stop per 6 giorni, rimuovendo 25.000 metri cubi d’acqua dai garage e dagli scantinati degli edifici residenziali.

“Lo staff della società di noleggio di Xylem ha agito con grande velocità e professionalità, fornendo anche al personale dell’Unità Militare di Emergenza alcuni consigli preziosi su come installare e posizionare in modo ottimale le attrezzature”, ha affermato il Capitano Miguel Ballesteros, responsabile del coordinamento delle operazioni di emergenza. “Inoltre, abbiamo molto apprezzato il fatto che fosse sempre presente un tecnico dell’azienda per aiutarci ad effettuare i collegamenti elettrici più sensibili e ad assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature”.

Nella cittadina costiera di Los Alcazares, l’unità ha impiegato anche 3 pompe Godwin HL250M, oltre a diverse pompe Flygt 2660, per eliminare l’acqua da diversi edifici e parcheggi. In 2 giorni, i prodotti Xylem hanno svuotato quasi 20.000 metri cubi d’acqua dai parcheggi.

Inoltre, la tempesta ha letteralmente riempito di fango gran parte di Los Alcazares e la giunta comunale ha chiesto l’aiuto dei cittadini per fornire i materiali necessari, che nel frattempo erano andati a ruba nei supermercati e nei negozi locali, per ripulire le aree più colpite e per svuotare le abitazioni allagate e distrutte. Il personale di Xylem ha deciso di contribuire anche a questa iniziativa.

“Abbiamo realizzato immediatamente l’esigenza di fare qualcosa di concreto a supporto della comunità locale”, ha affermato Elena Aguilera, Communications Manager in Xylem. “Infatti, ci siamo adoperati per raccogliere tutto il materiale necessario come spazzoloni, secchi e scope, inviandolo immediatamente al comune, e in meno di 24 aveva già raggiunto le aree interessate”.

Le squadre addette alla distribuzione del materiale hanno indubbiamente apprezzato l’aiuto del personale di Xylem.

“Non potremo mai ringraziarli abbastanza per l’aiuto e il supporto offerto alla comunità in questi momenti di grande difficoltà”, ha affermato Manuel Durán, Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile.

Tra il personale di Xylem, hanno contribuito anche Juan Miguel García Canovas, Sales Technician, e Maria José Iguaz, MD & HR Coordinator in Xylem e Xylem Watermark Champion.