Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Vantaggi
Un nuovo modo di pensare che offre notevoli risparmi sui costi e prestazioni ottimali.

POMPAGGIO SENZA PENSIERI

Funzionamento senza intasamenti e interventi di pulizia ridotti fino all'80%

Eliminare fanghi, sabbia, grasso e altri detriti da un serbatoio di raccolta può essere un compito spiacevole e costoso. Per ridurre la sedimentazione, l'accumulo di odori e gli interventi imprevisti, Concertor dispone di una funzionalità integrata di pulizia del pozzetto e dei tubi che riduce drasticamente la costosa  manutenzione non pianificata. La funzione integrata di pulizia della pompa, insieme alla nostra tecnologia brevettata Adaptive N®, rileva e risolve gli intasamenti dovuti a detriti di grandi dimensioni.

  • Pulizia della coppa e dei tubi incorporata
  • Funzione di pulizia della pompa integrata
  • Idraulica autopulente
  • Funzionalità di automonitoraggio
  • Autoregolazione per preservare i componenti chiave
  • Elettronica collocata in un ambiente sommerso stabile

CALCOLA I TUOI RISPARMI

  

RISPARMIO ENERGETICO

Fino al 70% di risparmio energetico rispetto alle pompe e ai controlli convenzionali per acque reflue

Gli studi dimostrano che l’energia rappresenta il 34% del costo totale del ciclo di vita di un tipico sistema di pompaggio delle acque reflue. Concertor è dotato di una combinazione di software collaudato e hardware di prossima generazione con il potenziale di ridurre la bolletta elettrica comunale fino al 70%, rispetto a un sistema di pompaggio delle acque reflue convenzionale. Inoltre, la nostra funzione brevettata Energy Minimizer garantisce automaticamente che tutte le pompe delle vostre stazioni funzionino sempre nei punti di lavoro più efficienti.

  • Energy Minimizer automatico con ottimizzazione automatica
  • Tecnologie all'avanguardia
  • Efficienza del motore equiparabile allo standard IE4
  • Impianto idraulico N adattivo con efficienza prolungata
  • Risparmio nella climatizzazione

CALCOLA I TUOI RISPARMI

RIDUCI L'INVESTIMENTO TOTALE

Quadri Elettrici fino al 50% più piccoli rispetti ai quadri in linea

Sebbene le funzionalità avanzate presentino dei vantaggi, in genere richiedono componenti aggiuntivi, ingegneria personalizzata e quadri di grandi dimensioni. Concertor risolve tutto questo integrando tutto in un unico sistema preingegnerizzato e configurato. Il design compatto libera spazio sia nei quadri elettrici esistenti che in quelli nuovi, consentendo la piena funzionalità di monitoraggio senza un tradizionale quadro più grande. Tutte le funzioni sono preingegnerizzate, configurate e testate come una soluzione totale pronta e facile da installare.

  • Sistema completo pre-ingegnerizzato
  • Funzioni di supervisione e monitoraggio integrate
  • Configurato e testato in fabbrica
  • Procedura guidata di installazione semplice
  • Pannelli più piccoli e semplificati
  • Non è necessario il climatizzatore a pannello

CALCOLA I TUOI RISPARMI

ASSET MIGLIORI ED EFFICIENTI

L'inventario può essere ridotto fino all'85% grazie al campo prestazionale di Concertor

Scegliere il prodotto giusto per la tua stazione di pompaggio è diventato molto più semplice. Flygt Concertor di Xylem offre un campo di prestazioni che copre un'ampia gamma di curve di pompa. Non è necessario preoccuparsi di avere dati di progettazione della stazione perfetti. Non sono necessarie grandi scorte di inventario. Una pompa si autoregola o può essere regolata per adattarsi alle mutevoli condizioni, senza modificare il diametro della girante o le dimensioni del motore.

  • Selezione più semplice dei prodotti
  • Curva di prestazione regolabile
  • Ottimizzazione da remoto o sul posto
  • Inventario di backup ridotto
  • Gestione più semplice dei pezzi di ricambio
  • Tempi di consegna ridotti

TROVA LA TUA CONCERTOR