It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema PURELAB Quest®

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Il sistema PURELAB Quest® è una soluzione economica di depurazione dell’acqua che permette di fare di più con meno. Questo sistema di livello base presenta una tecnologia avanzata con la capacità di erogare acqua di laboratorio di tipo I, II e III da un ingresso di acqua di rubinetto. I sensori multipli di qualità dell’acqua e la circolazione periodica integrata dell’acqua garantiscono un funzionamento affidabile e un monitoraggio costante.

Il sistema PURELAB Quest utilizza uno spazio di laboratorio minimo con un ingombro ridotto e presenta un’interfaccia intuitiva per un funzionamento semplice. Questo sistema plug-and-play è affidabile, resistente e facile da usare e ottimizza l’efficienza del tuo laboratorio.

  • Depurazione economica dell’acqua
  • Adatto per applicazioni di laboratorio a basso volume
  • Interfaccia intuitiva per un funzionamento semplice
  • Ingombro compatto