Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi PURELAB Chorus® 2 & 3

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Il sistema PURELAB Chorus®2 (RO/DI) e il sistema PURELAB Chorus 3 (RO) forniscono soluzioni affidabili e flessibili per soddisfare le esigenze dell’acqua di tipo II o III.

Soluzioni per acqua pura di tipo II e di tipo III per applicazioni generiche. Quando è necessaria acqua generica per il laboratorio, il Sistema PURELAB Chorus® 2 (RO/DI) e il Sistema PURELAB Chorus 3 (RO) forniscono soluzioni affidabili e flessibili per soddisfare le vostre esigenze.

Il sistema PURELAB Chorus 2 (RO/DI di base) fornisce acqua pura di tipo II direttamente da un’alimentazione di acqua di rubinetto potabile. 10-480L/giorno

Il sistema PURELAB Chorus 3 fornisce acqua di tipo III (grado RO primario) su richiesta con un’ampia gamma di portate fino a 10-720 L/giorno

  • Un circuito di bypass per la fornitura continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore