Tecnologia all’avanguardia, massima qualità, deionizzatori ecologici.
I deionizzatori Evoqua forniscono acqua deionizzata ad alta purezza in modo sicuro ed economico per un’ampia gamma di applicazioni. Con speciali tipi di resina all’interno del sistema, la nostra gamma di deionizzatori rimuove in modo affidabile gli ioni per soddisfare i requisiti di purezza dell’acqua.
I deionizzatori di alta qualità in acciaio inossidabile 1.4571 possono funzionare a pressioni fino a 10 bar e sono significativamente più resistenti alle sollecitazioni meccaniche rispetto alle tradizionali cartucce di plastica rinforzate con fibra di vetro.
Configura il sistema per soddisfare le tue esigenze e scegli tra i raccordi ad innesto rapido in acciaio inossidabile (SK), i connettori filettati da 1 1/4” o 3/4”. Offriamo inoltre una varietà di accessori per migliorare la configurazione di qualsiasi sistema, come i misuratori di conduttività e i set di tubi.