It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema CENTRA-RDS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Il sistema CENTRA RDS è un sistema di stoccaggio e di distribuzione di ricircolo progettato per funzionare con altri sistemi CENTRA® o PURELAB® o con installazioni di depurazione esistenti. Oltre a conservare e distribuire acqua pura, il sistema CENTRA-RDS mantiene e migliora la purezza dell’acqua.

Sistema di stoccaggio e distribuzione dell’acqua ad alto utilizzo e alta qualità per applicazioni generali e analitiche di laboratorio.

Il Sistema CENTRA-RDS distribuisce acqua ad alta purezza in un edificio o in una suite di laboratori attraverso un sistema a circuito che lo rende altamente flessibile e affidabile. È adatto per una vasta gamma di applicazioni che richiedono acqua di tipo I e II.

  • Fornisce fino a 30 litri al minuto di acqua di tipo I e II da un circuito di distribuzione
  • Fornitura continua affidabile di acqua pura utilizzando controlli di accesso unici e un sistema di rilevamento delle perdite con connettività BMS (Building Management System) opzionale
  • Progettato per funzionare con altri sistemi ELGA LabWater o installazioni di depurazione esistenti
  • Il design compatto offre maggiore flessibilità per i nuovi edifici e le ristrutturazioni
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications