It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Underdrains

Fermi per liquidi I.M.S 200

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio
  • Ideale per gli impianti per l’acqua da bere e di desalinizzazione
  • Fornisce una distribuzione uniforme del controlavaggio per pulire più a fondo i filtri
  • Risultati di prevalenza migliori con cicli di funzionamento dei filtri più lunghi
  • Riduzione dei costi di costruzione perché sostituisce 28 - 35 cm (11 - 14 pollici) di ghiaino e permette di raggiungere la stessa profondità di materiale filtrante in minor spazio verticale
  • Costruzione fisica rigida che riduce la flessione e resiste a pressioni fino a 1 15 psi
  • Scanalature di precisione da 0,2 mm che supportano il materiale fino a 1,7 450 micron

Progettati per migliorare l’efficienza e l’affidabilità

Come parte del sistema completo di filtro Leopold FilterWorx®, il fermo per liquidi I.M.S® 200 è compatibile con tutti i sotto scarichi Leopold ed è la soluzione più efficace rispetto all’uso di ghiaino per la maggior parte delle applicazioni. Grazie alla costruzione rigida e alle precise fessure stampate ad iniezione, le fessure 0,2 mm garantiscono una distribuzione uniforme dell’aria e dell’acqua, evitando allo stesso tempo che la sabbia e i liquidi più piccoli di 450 micron (0.45 mm) passino attraverso le fessure del sotto scarico o le ottruiscano.

Il fermo per liquidi I.M.S 200 è progettato per garantire la maggiore espansione dei liquidi a disposizione in modo da migliorare il controlavaggio e la distribuzione di aria e acqua, eliminando spazi morti e assicurando un funzionamento più lungo del filtro per liquidi più puliti. I deflettori in attesa di brevetto sul lato inferiore delle piastre sono progettati per garantire che l’aria non raggiunga l’estremità superiore della calotta.

I fermi per liquidi I.M.S® sostituiscono fino a 14 inch (36 cm) di ghiaino garantendo la stessa profondità in meno spazio in senso verticale e un un’operazione più lunga di controlavaggio aria/acqua.

Flessibilità, economicità e prestazione

Oltre a prestazioni senza uguali e senza guasti, i fermi per liquidi I.M.S. 200 offrono molti altri vantaggi quali un livello minore di investimenti grazie al montaggio facile e al potenziale per un’impronta più piccola verticale, meno spese grazie al funzionamento più lungo del filtro con meno dispendio di acqua ed energia oltre ad un eccellente prestazione per un lungo periodo di tempo.

Come parte del sistema completo di filtro Leopold FilterWorx, è compatibile con tutti i sotto scarichi Leopold. I fermi per liquidi I.M.S. sono installati in fabbrica sui sotto scarichi Leopold risparmiando così tempo e lavoro durante il montaggio.

 

Specifications