Si è dimostrata un’opzione molto più efficiente rispetto all’utilizzo del ghiaino nella maggior parte delle applicazioni, il fermo per liquidiI.M.S® 1000 è progettato per permettere un controlavaggio ottimale e migliorare la distribuzione dell’aria e dell’acqua per liquidi più puliti. Grazie alla loro costruzione rigida e alle precise fessure stampate ad iniezione, il fermo per liquidi I.M.S 100 elimina gli spazi vuoti e garantisce il funzionamento prolungato del filtro diminuendo complessivamente i costi di funzionamento. I deflettori in attesa di brevetto sul lato inferiore delle piastre sono progettati per garantire che l’aria non raggiunga l’estremità superiore della calotta.
I fermi per liquidi I.M.S. sostituiscono fino a 14 inc (36 cm) di ghiaino garantendo la stessa profondità in meno spazio in senso verticale e un un’operazione più lunga di controlavaggio aria/acqua.
Oltremodo eccezionale, prestazioni perfette, il modello fermo per liquidi I.M.S. 1000 offre molti altri vantaggi quali un livello minore di investimenti grazie al montaggio facile e al potenziale per un’impronta più piccola verticale, meno spese grazie al funzionamento più lungo del filtro con meno dispendio di acqua ed energia oltre ad un eccellente prestazione per un lungo periodo di tempo.
Come parte del sistema completo di filtro Leopold FilterWorx, è compatibile con tutti i sotto scarichi Leopold. I fermi per liquidi I.M.S. Sono installati in fabbrica sui sotto scarichi Leopold risparmiando così tempo e lavoro durante il montaggio.