It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per UV Systems

Sistema di disinfezione TAK Smart UV

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Sistema UV indicato per la disinfezione delle acque reflue, per l’acquacoltura, l'acqua di processo e il riutilizzo dell’acqua nei canali aperti
  • Portata massima 1.000 m³/h (6.5 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica in osservanza del UVDGM di USRAP (2006), protocollo IUVA (2011) 
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • Controllo OptiDose - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull'intensità reale che si serve del sensore d’intensità UV omologato ÖNORM
  • ecoTouch - Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA 
  • Sistema di pulizia meccanico, automatico senza sostanze chimiche 
  • Sistema modulare per costruzioni personalizzate con numerose funzioni

Efficienza energetica e semplicità di manutenzione

Il sistema Xylem Wedeco TAK Smart UV rende più facile e conveniente possibile la disinfezione delle acque reflue a basse portate, senza alcun compromesso in termini di qualità o flessibilità. TAK Smart è la soluzione perfetta per effluenti piccoli e medi delle diverse qualità delle acque reflue, dal troppopieno delle fogne alla bonifica delle acque di scarico terziarie.

I moduli lampade di TAK Smart sono stati progettati per poter essere impiegati a lungo nel tempo. La disposizione compatta delle lampade a UV permette di concentrare la potenza in un piccolo punto. Il risultato è una disinfezione garantita anche con portate d’acqua elevate e bassa trasmittanza UV (UVT) delle acque reflue. 

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, TAK Smart utilizza lampade e reattori UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione. Il basso numero delle loro lampade, insieme alla lunga vita utile delle lampade Ecoray, comporta costi di manutenzione eccezionalmente bassi. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. Inoltre il sistema OptiDose controllato da sensori monitora le condizioni operative in tempo reale, compreso il flusso, la trasmittanza e intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Il sistema Wedeko TAK Smart UV massimizza la praticità per l’operatore garantendo una manutenzione minima. Il controller EcoTouch unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose per un monitoraggio e un controllo più semplice.

Sistemi personalizzabili e pronti per essere montati

TAK Smart è un sistema pronto per essere montato ed è disponibile in varie dimensioni in base alle specifiche del sito. Può essere montato in un canale in calcestruzzo oppure viene fornito con un canale in acciaio inox. Oltre alla costruzione a sezione singola, è possibile anche l’opzione a sezioni UV doppie in modo da soddisfare le esigenze di ridondanza e dosaggio dei raggi.

I componenti elettrici, quali le schede dei reattori sono separati dai moduli delle lampade UV per una facile manutenzione e una migliore stabilità operativa. I quadri sono omologati per applicazioni indoor e outdoor, per temperature ambiente elevate, con involucro opzionale in acciaio inox e condizionamento dell’aria per garantire la flessibilità durante le operazioni di costruzione o retrofit dell’impianto.

la pulizia è semplice e sicura grazie all’apposito sistema di TAK Smart che non richiede l’impiego di sostanze chimiche. Le prestazioni eccellenti del sistema di pulizia, che sono state confermate da istituzioni indipendenti, riducono sensibilmente la formazione dei depositi.Per soddisfare i più elevati standard in materia di disinfezione UV, il sistema è stato collaudato a fondo in base al più recente protocollo IUVA per la disinfezione degli effluenti secondari trattati.

Soddisfa anche i requisiti di convalida più severi, come delineato nell'US ’ s UVDGM (2006 ). Con il suo design di dosaggio convalidato, Xylem può regolare la struttura per soddisfare la qualità dell'acqua, le condizioni operative e i requisiti di scarico. Questo approccio assicura che il design del sistema non sia sovra o sottodimensionato. Il monitoraggio d’intensità UV online permette di controllare le prestazioni e ridurre i costi di esercizio se il sistema è dotato del controllo OptiDose.

TAK Smart rappresenta la soluzione ideale per impianti di trattamento delle acque reflue di piccole dimensioni che cercano un processo di disinfezione economico ed ecologico.