Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Packaged AOP Systems

Processo avanzato di ossidazione MiPro eco3 (AOP)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Indicato per cari tipo di microinquinanti organici e inorganici e per altre sostanze resistenti
  • Combina il sistema UV Wedeco di Xylem con quelli all’ozono e H2Odi dosaggio H
  • Sistema di distruzione dell’ozono residuo

Perché un processo avanzato di ossidazione?

I servizi idraulici sono una tendenza in continuo sviluppo in tutto il mondo soprattutto in situazioni in si ha un mcro inquinamento problematico nelle risorse acquifere. Tracce di agenti inquinanti organici/inorganici come NDMA, MTBE, 1.4 Dioxan, e EDC si trovano spesso nelle acque sia sotterrane che di superficie.

L’industrializzazione, l’agricoltura intensiva come anche le cure mediche umane hanno contribuito ad aumentare la contaminazione. Una volta che questi agenti inquinanti entrano nella catena alimentare umana tramite l’acqua potabile si instaura un rischio a lungo termine per la salute, sia per il materiale genetico umano che animale. I metodi di trattamento tradizionale non sono più sufficienti per garantire l’eliminazione completa di questi agenti contaminanti.

L’aumento degli agenti contaminanti nell’acqua potabile può anche essere attribuita ai cambiamenti climatici e demografici. Di conseguenza vi è il maggiore rischio di scarsità idrica che quindi risulterà in una maggiore richiesta di riuso diretto ed indiretto delle acque reflue per essere destinate al consumo umano.

Il processo avanzato di ossidazione (AOP) è l’approccio ideale per favori l’eliminazione di queste nuove tipologie di contaminazione idrica. AOP è l’interazione di due o più processi per generare i radicali idrossili (radicali OH) e aumentare il loro numero. I radicali OH contribuiscono all’ossidazione delle sostanze indesiderate. Paragonato ad altri ossidanti, i radica OH hanno un potenziale di ossidazione notevolmente più elevato.

Quando i radicali dell’idrolisi si formano nell’acqua, reagiscono immediatamente con praticamente tutte le sostanze ossidabili esistenti. L’alta prestazione di deterioramento e la veloce cinetica di reazione di questo processo sono la formula del successo che sta alla base dell’eliminazione persistente degli agenti contaminanti.

La migliore tecnologia disponibile.

Idealmente l’acqua contaminata dovrebbe essere sempre tratta utilizzando il processo più adatto ed efficiente disponibile. 

Il sistema Wedeco MiPro eco3 AOP di Xylem è composto da un sistema UV per l’ozono Wedeco e da un’unità di dosaggio H2O2. Il sistema è un’unità ad iniezione/reazione e comprende un sistema di eliminazione dell’ozono residuo.