It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acqua ultrapura per microelettronica

Soddisfa gli standard ASTM e SEMI per l’industria dei semiconduttori

I processi di produzione nell’industria dei semiconduttori richiedono acqua ultrapura in quasi tutte le fasi. Il trattamento dell’acqua di aspirazione a livelli di alta qualità richiede processi e tecnologie di trattamento dell’acqua per eliminare contaminanti, minerali, microrganismi e sostanze chimiche organiche e non organiche. Soddisfare le esigenze odierne in materia di qualità dell’acqua non è sufficiente e Xylem sa bene che il prossimo ciclo tecnologico richiederà specifiche ancora più rigorose che arricchiranno i costi di ogni chip prodotto. La nostra ampia gamma di tecnologie è in grado di affrontare le tre fasi di un sistema per acqua ultrapura: sistemi per il reintegro, primario e lucidante.

Le 3 fasi di un sistema idrico Ultrapure:

  • Sistemi di reintegro - comprendono filtrazione, controllo granulare del carbone attivo/cloro, controllo di addolcimento/scala, regolazione del pH e osmosi inversa. 

  • Sistemi primari - includono riduzione TOC UV, degassificazione a membrana, deionizzazione (CDI o letti misti) e filtrazione sub-micron. I sistemi CDI VNX-EX di Xylem sono progettati appositamente per l’industria dei semiconduttori con una silice seconda a nessuna e capacità di rimozione del boro. 

  • Sistemi di lucidatura - includono riduzione TOC UV, degassificazione a membrana, deionizzazione a letto misto, filtrazione sub-micron e ultrafiltrazione. La resina a scambio ionico a letto misto NR-45 Meg Nano di Xylem è il nostro prodotto di ultima generazione che è stato testato secondo i protocolli SEMI C-93. 

Per garantire che il tuo sistema idrico funzioni al massimo delle prestazioni, siamo in grado di fornire un servizio senza pari tramite il nostro servizio Water One®, una rivoluzionaria soluzione digitale di gestione dell’acqua che combina l’esperienza idrica di Xylem, il servizio proattivo, la tecnologia comprovata e l’intelligenza dei dati. I servizi Water One garantiscono che il vostro sistema di trattamento dell’acqua sia completamente ottimizzato utilizzando la tecnologia per promuovere l’efficienza operativa e di servizio. 

Possiamo anche aiutare a gestire lo scambio di resina a letto misto, la manutenzione preventiva e i contratti operativi. Le nostre soluzioni di retrofit e aggiornamento migliorano la qualità dell’acqua, l’affidabilità, riducono i costi operativi e aumentano la capacità. Per le applicazioni al punto di utilizzo (POU), i nostri prodotti di filtrazione Vanox® POU e Vanox POU-F producono acqua che supera gli standard ASTM E-1.2.