Il pompaggio delle acque piovane svolge un ruolo fondamentale insieme al trattamento e alla gestione più ampia delle acque piovane, aiutando a spostare l’acqua in modo affidabile attraverso le reti di drenaggio, le stazioni di pompaggio e i sistemi di raccolta. Durante le piogge intense e gli altri eventi di picco di flusso, un trasporto efficace è essenziale per mantenere l’acqua in movimento, ridurre i colli di bottiglia del sistema e proteggere le comunità e le infrastrutture circostanti.
Xylem supporta il trasporto delle acque piovane con pompe, controlli e tecnologie di monitoraggio progettate per funzionare in condizioni di flusso fluttuanti e in continua evoluzione delle esigenze operative. Dal trasporto dei deflussi dalle aree a basso livello al supporto del movimento da stazione a stazione attraverso reti di raccolta più grandi, queste soluzioni contribuiscono a mantenere percorsi di flusso affidabili quando i tempi e l’affidabilità sono più importanti.
Combinando le capacità di pompaggio con una visibilità operativa e un controllo più intelligente, le organizzazioni possono rispondere in modo più efficiente alle condizioni meteorologiche, migliorare l’uso degli asset esistenti e ridurre il rischio di inondazione. Le soluzioni integrate per il trasporto delle acque piovane supportano anche la pianificazione della manutenzione, rafforzano la protezione delle infrastrutture e aiutano i servizi pubblici, i comuni e i siti industriali a operare con maggiore fiducia, soddisfacendo al contempo obiettivi operativi e di conformità più ampi.
Prodotti & Servizi Correlati
Domande frequenti
Le applicazioni di pompaggio delle acque piovane implicano tipicamente portate molto elevate e la capacità di gestire detriti come foglie, vegetazione, rami e rifiuti galleggianti. A differenza dei sistemi per acque reflue, che generalmente funzionano più frequentemente, le stazioni di pompaggio per acque piovane possono rimanere inattive per lunghi periodi e sono spesso progettate per funzionare solo in caso di tempeste e condizioni di picco di deflusso. Mentre entrambe le applicazioni incontrano solidi e detriti, i sistemi per acque reflue in genere gestiscono diversi tipi di solidi e contaminanti.
Le più comuni pompe per acque piovane comprendono pompe a flusso assiale (elica), pompe a flusso misto e pompe centrifughe. La selezione della pompa dipende dai requisiti di portata, dalle condizioni della prevalenza, dal carico di detriti e dalla progettazione complessiva del sistema. Le pompe a elica sono spesso preferibili per le applicazioni di controllo delle inondazioni ad alta portata e bassa prevalenza.
Le pompe per acque piovane vengono utilizzate per la gestione quotidiana e stagionale delle inondazioni come parte dell’infrastruttura di drenaggio permanente. Le pompe di risposta alle emergenze sono soluzioni mobili temporanee impiegate durante disastri, inondazioni estreme o guasti alle infrastrutture quando è necessaria una capacità di pompaggio aggiuntiva.
Maggiori informazioni sulle soluzioni di pompaggio di emergenza di Xylem in Preparativi e risposte ai disastri.
I sistemi per le acque piovane utilizzano spesso cestelli per la spazzatura, vagli per barre e sistemi idraulici per pompe appositamente progettati per la gestione dei detriti. Le moderne tecnologie di pompaggio sono progettate per gestire la vegetazione, i sacchetti di plastica e altri materiali comunemente presenti nel deflusso delle acque piovane, riducendo al minimo i rischi di intasamento.
Le stazioni di pompaggio delle acque piovane raccolgono i deflussi accumulati dalle aree urbane sotto il livello, tra cui strade, tunnel e quartieri a basso livello, e li trasportano negli stagni di raccolta, negli impianti di trattamento o nei canali di drenaggio. Devono essere dimensionate per le condizioni di tempesta di picco, dotate di vagli appropriati e geometria del pozzo per gestire solidi e detriti galleggianti, e monitorate in tempo reale per avvisare gli operatori a monte dell’afflusso crescente. La corretta progettazione della stazione di pompaggio, dalle condizioni di aspirazione idraulica alla gestione dei solidi del pozzo, è alla base di una prevenzione affidabile delle inondazioni.
Le stazioni di pompaggio per acque piovane devono gestire flussi di picco elevati, prevenendo fenomeni idraulici avversi, tra cui pre-vortice eccessivo, distribuzione di velocità irregolare, vortici e aria intrappolata, che degradano l'efficienza e l'affidabilità della pompa. L'Hydraulic Institute (Sezione 9.8) fornisce requisiti specifici per la progettazione di aspirazione della stazione di pompaggio. I principali fattori di progettazione includono il tipo di pompa, il numero e la disposizione, la variabilità di afflusso, la geometria del pozzetto, la configurazione dello schermo e lo schema di controllo. La simulazione CFD e gli strumenti di progettazione standardizzati consentono di convalidare le condizioni idrauliche prima della costruzione, riducendo il rischio di problemi di prestazioni sul campo in caso di condizioni meteorologiche estreme.
Richiedi maggiori informazioni
Contattare Xylem per ulteriori informazioni sulle soluzioni disponibili.