Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Trattamento delle acque reflue per la finitura dei metalli

Soluzioni di trattamento per acque di reintegro di alta qualità e scarico o riciclaggio dei rifiuti

La finitura metallica utilizza una varietà di materiali e processi per rivestire, colorare e/o piastrare superfici di substrato metalliche e non metalliche per creare le caratteristiche superficiali desiderate (ad esempio migliorando l'aspetto, la resistenza all'abrasione o alla corrosione). I processi di supporto tipici possono includere sgrassaggio, pulizia, decapaggio, mordenzatura e/o lucidatura. 

Le sostanze chimiche e i materiali utilizzati per la finitura dei metalli comprendono solventi, detergenti e tensioattivi per la pulizia, acidi e basi per la pulizia, la mordenzatura e l’attivazione e soluzioni di sali metallici per il deposito della finitura sul substrato. Due dei più comuni processi di finitura dei metalli sono l’elettroplaccatura al cianuro di cadmio e il rivestimento di conversione in cromo esavalente.  

Elettroplaccatura al cianuro di cadmio 

La placcatura al cianuro di cadmio viene utilizzata per l’inibizione della corrosione su molti componenti metallici critici. L’acqua deionizzata (DI) ad alta purezza viene tipicamente utilizzata per l’acqua di risciacquo e il bagno di processo per questo processo. Le acque di risciacquo derivanti dalla placcatura di cianuro di cadmio richiedono un trattamento e i residui (mezzi di scambio ionico o fanghi) sono regolati come rifiuti pericolosi RCRA (D003, D006, F006). 

Rivestimento di conversione in cromo esavalente 

Il rivestimento di conversione in cromo esavalente (Cr+6) viene utilizzato per l’inibizione della corrosione su strutture e componenti in alluminio. Per questo processo viene utilizzata anche acqua deionizzata (DI) ad alta purezza per l’acqua di risciacquo e il bagno di processo. Le acque di risciacquo del rivestimento di conversione in cromo esavalente richiedono un trattamento e i residui di trattamento (mezzi di scambio ionico o fanghi) sono regolati come rifiuti pericolosi RCRA (D007, F019). 

Soluzioni per il trattamento delle acque reflue 

I sistemi di scambio ionico per acque reflue di Xylem e le apparecchiature di capitale vengono utilizzati per rimuovere i componenti pericolosi, consentendo il riciclaggio dell’acqua di risciacquo trattata nei bagni di risciacquo o lo scarico nel POTW. Il mezzo di scambio ionico ad alto contenuto di contaminanti viene rispedito all’impianto di trattamento RCRA di proprietà e gestito da Xylems per un trattamento conforme che simboleggia l’approccio del trattamento dei rifiuti “dalla culla alla grave”. 

 

Le acque reflue con finitura metallica contengono spesso sostanze pericolose che richiedono un trattamento per garantire lo smaltimento sicuro e la conformità alle normative ambientali