It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Elettroclorazione per sistemi di trasmissione HVDC offshore

Protezione dalle bioincrostazioni marine e dalla corrosione galvanica

L’energia eolica offshore sta diventando una delle principali fonti di energia rinnovabile ed è fondamentale che i sistemi di trasmissione ad alta tensione in corrente continua (HVDC) soddisfino i requisiti di prestazione e le esigenze operative in un ambiente complesso. 

I sistemi di trasmissione HVDC sono alloggiati su piattaforme senza equipaggio, il che li rende soggetti a condizioni meteorologiche e temperature estreme in continua evoluzione. Anche le bioincrostazioni marine e la corrosione galvanica possono rappresentare un problema significativo insieme ai costi associati al funzionamento, alle infrastrutture e alla manutenzione. Inoltre, vi sono anche considerazioni per la salute dei pesci, la biosicurezza e i danni all’ambiente dell’acquacoltura.   

Perché installare i sistemi di elettroclorazione per le applicazioni HVDC offshore? 

I sistemi di elettroclorazione forniscono agli impianti eolici offshore una soluzione efficace per affrontare le incrostazioni e la corrosione.  I vantaggi dell’aggiunta di un sistema di elettroclorazione al processo di produzione di energia rinnovabile includono: 

  • L’ipoclorito viene prodotto su richiesta senza la necessità di sostanze chimiche 
  • Elevate velocità interne mantengono le celle attive e le superfici pulite, eliminando costosi lavaggi con acidi 
  • Fornisce un sistema di trasmissione HVDC sicuro e ininterrotto per le piattaforme offshore senza pilota

I sistemi di elettroclorazione forniscono agli impianti eolici offshore una soluzione affidabile e a lungo termine per le bioincrostazioni marine e la corrosione