Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Filtrazione acquatica commerciale

Soluzioni di filtrazione per rimuovere detriti e particelle e mantenere la qualità dell’acqua per piscine commerciali e competitive

La filtrazione è un elemento chiave del trattamento dell’acqua per piscine, scivoli d’acqua, paraspruzzi, fontane, sistemi di supporto vitale e altri corpi d’acqua presenti negli impianti acquatici. In sostanza, il motivo del filtraggio è semplice: rimuovere detriti e altre particelle per mantenere l’acqua pulita e sicura, riducendo al contempo la domanda di sostanze chimiche. 

I due tipi di filtri comunemente utilizzati nell’industria acquatica sono i filtri per sabbia e i liquidi rigenerativi. Entrambi funzionano in base al principio della filtrazione meccanica. 

  • I filtri antisabbia intrappolano le particelle nell’acqua per tutta la profondità del loro letto di sabbia.  Quando il letto si sporca/carica, viene pulito mediante controlavaggio, un processo in cui il flusso di acqua che viaggia attraverso il filtro viene invertito e inviato allo scarico.  

  • I filtri rigenerativi intrappolano il particolato sulla superficie dei tubi flessibili rivestiti con perlite.  Quando la perlite viene caricata, il liquido viene rigenerato mediante “bumping”, un processo in cui non si perde acqua per il drenaggio. 

Xylem offre una gamma completa di filtri per sabbia e liquidi rigenerativi certificati NSF per soddisfare le esigenze delle tue operazioni. I nostri filtri sabbia orizzontali e verticali sono realizzati in fibra di vetro, carbonio rivestito o acciaio inossidabile.  Realizzati con materiali di qualità superiore per soddisfare gli standard di produzione, i nostri filtri sono rinomati in tutto il settore acquatico per la loro resistenza e qualità. 

 

Un’acqua sicura e pulita con un utilizzo chimico minimo è un obiettivo raggiungibile per qualsiasi impianto acquatico commerciale