It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Chimica clinica e diagnostica

Depurazione dell’acqua di laboratorio per analizzatori chimici e test

La purezza dell’acqua è fondamentale nei campi della chimica clinica e della diagnostica. I continui sviluppi nell’approccio ai test clinici e nella sofisticatezza e gamma di test disponibili hanno reso la purezza dell’acqua ancora più strumentale. 

Una scarsa qualità dell’acqua non solo influisce direttamente sui test stessi, ma influisce su tutti gli aspetti del funzionamento dell’analizzatore. L’aspetto più impegnativo della purificazione dell’acqua è il controllo batterico efficace e a lungo termine. Un sistema di purificazione dell’acqua di alta qualità è la chiave per raggiungere questo obiettivo, fornendo il ricircolo attraverso le principali tecnologie di purificazione. 

Standard per l’acqua reagente per il laboratorio clinico (CLRW) 

Il College of American Pathologists (CAP) raccomanda che tutta l’acqua utilizzata per qualsiasi applicazione nei test di laboratorio soddisfi come minimo lo standard CLRW (Clinico Laboratory Reagent Water) specificato dal Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Inoltre, l'acqua di alimentazione dello strumento deve soddisfare le specifiche del produttore dello strumento, che possono essere più rigorose degli standard CLRW, per garantire risultati accurati e riproducibili. 

La specifica CLRW limita quattro tipi chiave di impurità in acqua pura: 

  • Ioni - Richiede efficacemente l'eliminazione dell'anidride carbonica limitando le concentrazioni di impurità ioniche con una specifica di resistività >10MΩ.cm. 
  • Particolato - Un requisito per tutte le applicazioni è l'assenza di particolato. La filtrazione rimuove il particolato per prevenire la crescita di batteri e la formazione di biofilm. 
  • Organico - Il CLRW richiede livelli di carbonio organico totale (TOC) <500 ppb. 
  • Sottoprodotti batterici - Bassi livelli di batteri sono imperativi per prevenire la contaminazione e garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature. 

Xylem è il tuo partner di fiducia per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di depurazione dell’acqua da laboratorio per le applicazioni sanitarie. I nostri esperti tecnici possono aiutare a selezionare la soluzione giusta per soddisfare gli standard CLRW e garantire qualità e quantità dell’acqua costanti. 

Soluzioni di misurazione per la ricerca e la diagnostica clinica 

La nostra gamma di analizzatori per il glucosio misura il glucosio e il lattato nel sangue, nel plasma e nel siero; e il lattato nel sangue, nel plasma e nel liquido cerebrospinale, e viene ampiamente utilizzata per la misurazione del glucosio nella ricerca sul diabete, sul cancro e sulla terapia con cellule staminali. I risultati forniscono informazioni su fattori di crescita, metabolismo, agenti tossici e altro ancora. 

Altre applicazioni includono le impostazioni di produzione del glucometro e gli studi fisiologici sull’esercizio fisico. La nostra linea completa di rifrattometri servono alla scienza dello sporto per assicurare agli atleti di ricevere livelli ottimali di idratazione durante gli allenamenti e le gare.

 

L’aspetto più impegnativo della purificazione dell’acqua: controllo batterico efficace e a lungo termine