It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Condition Assessment

SmartBall® Piattaforma di ispezione in linea a rotazione libera

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

SmartBall fornisce dati precisi sulle condizioni e la posizione delle condutture, aiutando i servizi pubblici ad affrontare le perdite idriche, prevenire i guasti e prendere decisioni informate in materia di riabilitazione e gestione.

  • Determinare le condizioni della rete di trasmissione e forzare la rete di qualsiasi materiale
  • Individuare le perdite e le sacche di gas
  • Confermare la posizione della condotta con la mappatura XYZ di precisione
  • Misurare il profilo di pressione della condotta
  • Individuare le restrizioni sui sedimenti e le riduzioni del diametro dei tubi
  • Implementare nelle condutture in tempo reale attraverso le funzioni esistenti
  • Coprire lunghe distanze con tracciamento attivo durante le ispezioni
  • Certificato NSF per proteggere la qualità dell’acqua

Distribuzione a basso sforzo con risultati altamente affidabili

SmartBall è uno strumento di ispezione in linea progettato per valutare la rete di trasmissione dell’acqua e la rete fognaria di qualsiasi materiale. Semplifica l’ispezione fornendo informazioni affidabili e affidabili sulle condizioni e la posizione degli asset senza interrompere le operazioni.

Informazioni utili

In un unico ciclo, SmartBall raccoglie i dati sulle perdite e sulle tasche del gas, nonché sull'allineamento e sulla pressione delle tubazioni. Lo strumento è dotato di un sensore acustico altamente sensibile in grado di rilevare anche perdite di dimensioni pari a quelle di un foro. Il rilevamento precoce delle perdite aiuta le aziende a ridurre le perdite d’acqua e a prevenire costosi guasti alle condutture. SmartBall identifica anche le sacche di gas, che possono causare interruzioni del flusso e corrosione interna da acido solfidrico nella rete elettrica. 

Le capacità di nuova generazione di SmartBall comprendono la profilazione completa della pressione e la mappatura XYZ. Lo strumento offre una precisione spaziale senza pari con un’unità di misurazione inerziale di grado tattico e un movimento di rotolamento brevettato. I dati sulla pressione consentono inoltre agli analisti di identificare le restrizioni significative del flusso e di valutare la profondità della copertura.

Analisi e accessibilità dei dati

Utilizzando l’analisi automatica, i risultati dell’ispezione preliminare sono disponibili entro un giorno, in modo che gli addetti possano indagare sulle perdite ad alto rischio mentre sono ancora sul campo. Dopo un’analisi completa, le utility ricevono risultati pronti per le decisioni nel portale Web PipeView, rendendo più facile visualizzare, dare priorità e rispondere alle minacce della pipeline. Da qui, i team delle utility possono interagire e integrare i dati di ispezione direttamente nei flussi di lavoro di gestione delle risorse. I fogli di scavo consentono agli equipaggi di localizzare e risolvere con precisione i problemi di manutenzione immediata. Individuare con precisione queste minacce riduce al minimo l’entità degli scavi, i tempi di riparazione e le interruzioni della comunità.

Le utility ricevono anche mappe accurate della condotta 3D che identificano i conflitti con i disegni dei record esistenti. Registri accurati aiutano i servizi di pubblica utilità a evitare scioperi accidentali, proteggendo i lavoratori e prevenendo i danni alle condutture. La mappatura avanzata consente inoltre alle comunità di pianificare in modo efficace le utenze sotterranee, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi.

Eccellenza operativa e di servizio

SmartBall è progettato per un’implementazione efficiente nelle condutture sotto tensione, raccogliendo dati senza interrompere le operazioni o il servizio idrico. Ciò elimina la necessità di arresti, bypass o scavi estesi.  Lo strumento può essere lanciato ed estratto attraverso i punti di accesso esistenti, percorrendo lunghe distanze in un unico ciclo e navigando tra le funzioni della condotta con facilità. Il tracciamento attivo durante l’ispezione garantisce una visibilità continua per evitare la perdita o il blocco degli utensili e supporta la creazione di report precisi sulla posizione.

Xylem combina la portata e l’esperienza di un fornitore di servizi globale con la reattività e l’affidabilità di un partner locale. Con oltre 12.400 miglia (20.000 chilometri) di ispezioni SmartBall negli ultimi due decenni, offriamo una profonda esperienza operativa a ogni distribuzione. I rigidi standard di sicurezza, la pianificazione dettagliata e i rigidi protocolli di protezione della qualità dell’acqua mantengono le persone, le infrastrutture e la qualità dell’acqua protette in ogni fase.

Specifications