It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Ultra Trasparenteφ RO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Il sistema della serie RO Ultra Clearφ produce acqua di alta qualità con un consumo energetico molto basso.

  • Cambio semplice dei moduli grazie all’accoppiatore ad innesto rapido
  • Report assistenza/manutenzione
  • La fornitura comprende i materiali di consumo
  • Fabbricato in Germania

L’uso di membrane a “bassa energia” garantisce un funzionamento molto efficiente ed economico. I materiali di alta qualità garantiscono una lunga vita di servizio. Il sistema della serie RO Ultra Clearφ utilizza la più recente tecnologia di pompaggio che funziona senza il motore elettronico tradizionale e funziona quasi senza rumore. A causa di un ciclo di risciacquo a membrana automatico integrato, in molti casi i sistemi possono funzionare con acqua di città non trattata. I tassi di recupero fino al 75% sono possibili con addolcimento dell’acqua opzionale.

Il recupero dell’acqua del prodotto arriva fino al 50%, quindi i sistemi della serie Ultra Clear RO permettono anche di risparmiare acqua. I serbatoi di stoccaggio permettono ai sistemi RO di fornire un volume d’acqua aggiuntivo durante i periodi di alta domanda. Il serbatoio di stoccaggio può essere utilizzato anche per fornire acqua ad altre apparecchiature di laboratorio. Il serbatoio di stoccaggio consente di utilizzare volumi di acqua più elevati per brevi periodi che altrimenti sarebbero limitati alla velocità di produzione del sistema RO.

Un serbatoio di stoccaggio garantisce che l’acqua sia disponibile quando necessario. Le dimensioni corrette del serbatoio di stoccaggio e la configurazione del sistema saranno raccomandate in base ai requisiti di applicazione e volume dell’acqua per garantire un servizio ottimale dall’apparecchiatura. I serbatoi standard sono disponibili nelle dimensioni da 30, 60 e 80 litri. Sono inoltre disponibili serbatoi opzionali fino a 3.000 l.

Tutti i sistemi visualizzano la qualità dell'acqua in ingresso e del prodotto. Il tasso di riduzione del sale sarà mostrato in percentuale. La maggior parte dei sistemi sul mercato ha un tasso di recupero inferiore al 20%. Gli avvisi di manutenzione automatici e di facile utilizzo avvisano l’operatore quando è necessaria la manutenzione del sistema.

  • Collegamento all’erogazione dell’acqua potabile comunale
  • Modalità di funzionamento sussurro
  • Disinfezione rapida e semplice
  • Monitoraggio della conduttività dell’acqua RO
  • Facile sostituzione del modulo tramite collegamenti a rilascio rapido

  • W3T441745 Ultra trasparente RO 20
  • W3T441746 Ultra Trasparente RO 30