It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Protegra DI 3000

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Protegra OF 3000 è il più grande e potente sistema di osmosi inversa della nostra serie Protegra, montato su un telaio in alluminio (OF: telaio aperto). Con una capacità idrica del prodotto di 3000 l/h a 15 °C, questo sistema è particolarmente adatto per applicazioni industriali complesse.

  • Portata fino a 3000 l/h (fino a 4000 l/h su richiesta)
  • Membrane ad alte prestazioni da 8"
  • Monitoraggio tramite il sistema di gestione degli edifici con interfaccia Modbus® possibile
  • Sistema potente
  • Sistema centrale di distribuzione dell’acqua
  • Design di facile manutenzione, accessibile da tutti i lati
  • Produzione continua di acqua pulita
  • Connessione al gateway Modbus TCP possibile

Tre moduli a membrana da 8” ad alte prestazioni in un tubo a pressione GRP garantiscono la produzione continua di acqua pura, azionata da una pompa ad alta pressione in acciaio inossidabile.

Tre turbine di misurazione del flusso determinano i flussi volumetrici dell’acqua pura e del concentrato. I valori dei punti di misurazione della conduttività durante l’intero processo di produzione possono essere letti in qualsiasi momento sul pannello di controllo del sistema di controllo integrato.

Facoltativamente, è possibile collegare un gateway Modbus TCP per consentire la comunicazione continua dei dati a un centro di gestione degli edifici (BMS) o a un computer.

Su richiesta, questo sistema è disponibile anche in versione 4000 l/h.

  • Protegra DI 3000
  • Protegra DI 4000