It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Protegra CS® Pro RO con tecnologia Ionpure®

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

La più recente tecnologia di purificazione dell’acqua a osmosi inversa progettata per volumi elevati di acqua deionizzata in un’ampia gamma di applicazioni industriali e di laboratorio.

  • Cella CEDI Ionpure® ad alte prestazioni per specifiche standard industriali
  • Portate da 125 LPH a 1000 LPH
  • Prestazioni come sistema di distribuzione centralizzato 
  • Fabbricato in Germania

Protegra CS® Pro RO con tecnologia Ionpure è una soluzione di purificazione ad alte prestazioni per applicazioni con acqua deionizzata. Grazie alla tecnologia leader del settore per l’osmosi inversa e alla cella CEDI Ionpure® ad alte prestazioni, il sistema mantiene la qualità dell’acqua allo standard richiesto.

Il sistema è ideale per un’ampia gamma di applicazioni di laboratorio e industriali con una qualità dell’acqua tipica > 0,07 μS/cm e portate fino a 1000 l/h a 15 °C.
I nostri sistemi di laboratorio contribuiscono a migliorare le operazioni e a ridurre i costi di manutenzione e di esercizio offrendo flessibilità nelle dimensioni di distribuzione e nello stoccaggio. Configura il sistema per soddisfare le tue esigenze lavorando come sistema di distribuzione autonomo o centralizzato, fornendo acqua a più punti di utilizzo all’interno dell’edificio. In un ambiente di laboratorio dove lo spazio è limitato, il sistema compatto Protegra CS Pro offre anche la possibilità di conservare separatamente il serbatoio di stoccaggio.

Tutti i modelli includono una gamma di dimensioni del serbatoio per soddisfare i diversi requisiti di volume, oltre alla possibilità di un sistema di degasaggio per proteggere la cella Ionpure.

  • Portata massima 1000 LPH
  • Display touchscreen HMI da 7 pollici
  • La spia LED opzionale fornisce un'indicazione visiva dello stato del sistema
  • Il monitoraggio tramite BMS (Building Management System) è reso possibile dall’interfaccia Modbus 
  • Trasferimento dati tramite porta USB, porta microSD per la registrazione dati e firmware
    aggiornamenti

  • L’acqua deionizzata ad alta purezza è semplice e sicura grazie alla tecnologia delle cellule Ionpure® CEDI
  • Software di facile utilizzo
  • Prestazioni come sistema di distribuzione centralizzato 
  • Costi di manutenzione annuali inferiori rispetto ai sistemi della concorrenza
  • Design di facile manutenzione accessibile da tutti i lati

  • Protegra CS® Pro RO EDI 125 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 250 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 500 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 750 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 1000 LPH