Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Protegra CS® Pro RO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

La più recente tecnologia di purificazione dell’acqua a osmosi inversa progettata per volumi elevati di acqua deionizzata in un’ampia gamma di applicazioni industriali e di laboratorio.

  • Tecnologia CEDI (High-Performance Continuous Electrodeionisation) per specifiche standard industriali
  • Portate da 125 LPH a 1000 LPH
  • Prestazioni come sistema di distribuzione centralizzato
  • Fabbricato in Germania

Il sistema Protegra CS® Pro RO è una soluzione di purificazione ad alte prestazioni per le applicazioni con acqua deionizzata. Grazie all’osmosi inversa leader del settore e alla tecnologia CEDI, il sistema mantiene la qualità dell’acqua allo standard richiesto.

Il sistema è ideale per un’ampia gamma di applicazioni di laboratorio e industriali con una qualità dell’acqua tipica > 0,07 μS/cm e portate fino a 1000 l/h a 15 °C.

I nostri sistemi di laboratorio contribuiscono a migliorare le operazioni e a ridurre i costi di manutenzione e di esercizio, offrendo flessibilità nelle dimensioni di distribuzione e nello stoccaggio. Configura il sistema per soddisfare le tue esigenze lavorando come sistema di distribuzione autonomo o centralizzato, fornendo acqua a più punti di utilizzo all’interno dell’edificio. In un ambiente di laboratorio dove lo spazio è limitato, il sistema compatto Protegra CS Pro offre anche la possibilità di conservare separatamente il serbatoio di stoccaggio.

Tutti i modelli includono una gamma di dimensioni del serbatoio per soddisfare diversi requisiti di volume, oltre alla possibilità di un sistema di degasaggio per proteggere ulteriormente la qualità dell’acqua.