Dal rubinetto all’acqua ultrapura in un solo passaggio innovativo.
I sistemi LaboStar® PRO TWF producono acqua ultrapura direttamente dall’alimentazione dell’acqua potabile. Questa apparecchiatura incorpora un'unità di prefiltrazione e una membrana per osmosi inversa. L’acqua pura si raccoglie in un serbatoio integrato e viene infine fatta circolare attraverso il modulo di lucidatura da una pompa di circolazione. L'utente può estrarre acqua di tipo III dal serbatoio di stoccaggio integrato da 7 l o acqua di tipo I dal distributore con una qualità di 0,055 μS/cm, equivalente a 18,2 MΩ-cm, e TOC compreso tra 1 e 10 ppb, a seconda del tipo di sistema. Viene visualizzata anche la qualità dell'acqua RO.
L’apparecchiatura LaboStar(R) PRO TWF è in grado di produrre in modo economico piccole quantità di acqua di grado analitico. La qualità dell’acqua supera tutti gli standard pertinenti, compresi ASTM Tipo I, CLSI e ISO 3696 Tipo I. Il sistema può essere aggiornato con un serbatoio di stoccaggio da 30 o 60 l.